(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HSKシャンク ハイドロチャック 標準タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HSK-A50-HDC6-75
HSKシャンク ハイドロチャック 標準タイプ ハイドロチャック

通常単価(税別)
43,556円
税込単価
47,912円

自動車部品加工、金型加工をはじめ、あらゆる高精度加工に。【特長】・ワーク干渉を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • クーラントパイプは付属していません。

型番

HSK-A50-HDC6-75 解除

Loading...

 
カタログを表示

HSK-A50-HDC6-75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ホルダ長さ(mm)
アジャストスクリュー
φd(mm)
φD1(mm)
D(mm)
刃具調整量H(mm)
L1(mm)
最低把握長E(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSK-A50-HDC6-75

75
HDA6-05013
6
42
26
28~37
32
28

1個

43,556( 47,912円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動車部品加工、金型加工をはじめ、あらゆる高精度加工に。
【特長】
・ワーク干渉を最小限に抑えるスリムなデザインで金型の型彫り加工に最適です

(i)ご注意

  • クーラントパイプは付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSKシャンク ハイドロチャック 標準タイプの型番HSK-A50-HDC6-75のページです。
型番HSK-A50-HDC6-75に関する仕様情報を記載しております。

HSKシャンク ハイドロチャック 標準タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HSK-A100-HDC12-120
HSK-A100-HDC12-165
HSK-A100-HDC12-95
HSK-A50-HDC8-75
HSK-A63-HDC10-120
HSK-A63-HDC10-150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ホルダ長さ
(mm)
アジャストスクリュー φd
(mm)
φD1
(mm)
D
(mm)
刃具調整量H
(mm)
L1
(mm)
最低把握長E
(mm)

65,100円

( 71,610円 )
1個 -

5日目

120HDA12-1002512503238~584738

71,000円

( 78,100円 )
1個 -

5日目

165HDA12-1003212503238~584738

59,100円

( 65,010円 )
1個 -

5日目

95-125032634738

43,556円

( 47,912円 )
1個 -

5日目

75HDA8-060138422828~373228

46,400円

( 51,040円 )
1個 -

5日目

120HDA10-0803210503033~534533

49,200円

( 54,120円 )
1個 -

5日目

150HDA10-0803210503033~534533

ハイドロホルダ・ハイドロチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました