(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HSKシャンク ハイドロチャック スーパースリムEタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HSK-E25-HDC3S-40
HSKシャンク ハイドロチャック スーパースリムEタイプ ハイドロチャックスーパースリム

通常単価(税別)
48,910円
税込単価
53,801円

高精度・超コンパクト設計。小型M/C用ハイドロチャック登場。

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    HSK-E
  • 主軸・シャンク種類:
    HSK-E

(i)ご注意

  • クーラントパイプは付属していません。

型番

HSK-E25-HDC3S-40 解除

Loading...

 
カタログを表示

HSK-E25-HDC3S-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
最高回転数(min-1)
φD1(mm)
D(mm)
L1(mm)
L2(mm)
φD2(mm)
最低把握長E(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSK-E25-HDC3S-40

3
40
60000
20
14
27
-
-
16

1個

48,910( 53,801円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高精度・超コンパクト設計。小型M/C用ハイドロチャック登場。

(i)ご注意

  • クーラントパイプは付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSKシャンク ハイドロチャック スーパースリムEタイプの型番HSK-E25-HDC3S-40のページです。
型番HSK-E25-HDC3S-40に関する仕様情報を記載しております。

HSKシャンク ハイドロチャック スーパースリムEタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HSK-E25-HDC3.175S-40
HSK-E25-HDC4S-40
HSK-E25-HDC6S-45
HSK-E32-HDC3.175S-52
HSK-E32-HDC3S-52
HSK-E32-HDC4S-52
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
把握径
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
最高回転数
(min-1)
φD1
(mm)
D
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
φD2
(mm)
最低把握長E
(mm)

48,910円

( 53,801円 )
1個 -

5日目

3.1754060000201427--16

44,464円

( 48,910円 )
1個 -

5日目

44060000201427--16

44,765円

( 49,242円 )
1個 -

5日目

64560000231431--21

48,910円

( 53,801円 )
1個 -

5日目

3.1755245000261429--16

48,910円

( 53,801円 )
1個 -

5日目

35245000261429--16

44,464円

( 48,910円 )
1個 -

5日目

45245000261429--19

ハイドロホルダ・ハイドロチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました