(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HSKシャンク ハイドロチャック ジェットスルータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HSK-A63-HDC6J-120
HSKシャンク ハイドロチャック ジェットスルータイプ ハイドロチャック

通常単価(税別)
54,092円
税込単価
59,501円

自動車部品加工、金型加工をはじめ、あらゆる高精度加工に。【特長】・ワーク干渉を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • クーラントパイプは付属していません。

型番

HSK-A63-HDC6J-120 解除

Loading...

 
カタログを表示

HSK-A63-HDC6J-120 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
φD1(mm)
D(mm)
L1(mm)
φD2(mm)
最低把握長E(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSK-A63-HDC6J-120

6
120
48
20
70
28
25

1個

54,092( 59,501円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動車部品加工、金型加工をはじめ、あらゆる高精度加工に。
【特長】
・ワーク干渉を最小限に抑えるスリムなデザインで金型の型彫り加工に最適です

(i)ご注意

  • クーラントパイプは付属していません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSKシャンク ハイドロチャック ジェットスルータイプの型番HSK-A63-HDC6J-120のページです。
型番HSK-A63-HDC6J-120に関する仕様情報を記載しております。

HSKシャンク ハイドロチャック ジェットスルータイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HSK-A63-HDC10J-120
HSK-A63-HDC12J-120
HSK-A63-HDC16J-120
HSK-A63-HDC25J-120
HSK-A63-HDC4J-75
HSK-A63-HDC8J-120
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
把握径
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
φD1
(mm)
D
(mm)
L1
(mm)
φD2
(mm)
最低把握長E
(mm)

54,092円

( 59,501円 )
1個 -

5日目

101204824703233

54,092円

( 59,501円 )
1個 -

5日目

121204826703436

54,092円

( 59,501円 )
1個 -

5日目

161204834764343

63,857円

( 70,243円 )
1個 -

5日目

251206351505749

50,550円

( 55,605円 )
1個 -

5日目

4754820292319

54,092円

( 59,501円 )
1個 -

5日目

81204822703031

ハイドロホルダ・ハイドロチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました