(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用角バイトホルダ 45°タイプ

型番:C5-45BH20R5838
汎用角バイトホルダ 45°タイプ CAPTOカクバイトホルダ

通常単価(税別)
33,100円
税込単価
36,410円

【仕様】・適合チップ形状:C(80°ひし形)/D(55°ひし形)/V(35°ひ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

C5-45BH20R5838 解除

Loading...

カタログを表示

C5-45BH20R5838の仕様・寸法情報

勝手全長(mm)73
チップ保持部厚み(mm)20主軸サイズC5

型番リスト

型番
勝手
全長(mm)
チップ保持部厚み(mm)
主軸サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C5-45BH20R5838

73
20
C5

1個

33,100( 36,410円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】

・適合チップ形状:C(80°ひし形)/D(55°ひし形)/V(35°ひし形)

・適合チップ逃げ角:ポジ5°(B)/ネガ0°(N)

・適合チップ逃げ角:ポジ5°(B)/ネガ0°(N)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用角バイトホルダ 45°タイプの型番C5-45BH20R5838のページです。
型番C5-45BH20R5838に関する仕様情報を記載しております。

汎用角バイトホルダ 45°タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C5-45BH20L5838
C6-45BH25L7752
C6-45BH25R7752
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 全長
(mm)
チップ保持部厚み
(mm)
主軸サイズ

33,100円

( 36,410円 )
1個 -

5日目

7320C5

42,400円

( 46,640円 )
1個 -

5日目

10025C6

42,400円

( 46,640円 )
1個 -

5日目

10025C6
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 全長
(mm)
チップ保持部厚み
(mm)
主軸サイズ

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト