(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用角バイトホルダ 180°マルチタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

汎用角バイトホルダ 180°マルチタイプ

通常価格(税別)
53,900円 ~ 63,100円
税込価格
59,290円 ~ 69,410円

大昭和精機 内径用旋削ホルダ・ボーリングバー 汎用角バイトホルダ 180°マル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
勝手
全長(mm)
チップ保持部厚み(mm)
主軸サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
20
C5

1個

53,900( 59,290円 )

5日目

110
20
C6

1個

56,200( 61,820円 )

5日目

125
25
C6

1個

63,100( 69,410円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大昭和精機 内径用旋削ホルダ・ボーリングバー 汎用角バイトホルダ 180°マルチタイプ。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用角バイトホルダ 180°マルチタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました