(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

90° Fタイプ(直交型) 一体型ホルダ (C4)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C4-DCLNR27050-12
90° Fタイプ(直交型) 一体型ホルダ (C4) CAPTOイッタイガタホルダ

通常単価(税別)
28,500円
税込単価
31,350円

【仕様】・主軸サイズ:C5/C8 ・勝手:右/左・外径から溝入れ、ネジ切りまで...

詳細情報を確認する

  • 主軸サイズ:
    C4

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。レンチは付属していません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

C4-DCLNR27050-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

C4-DCLNR27050-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合チップ形状
適合チップ逃げ角
適合チップ切れ刃長
勝手
切込み角
クランプ方式
全長(mm)
クランプ駒
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C4-DCLNR27050-12

C(80°ひし形)
ネガ0°(N)
12
L:95°(オフセットあり)
ダブルクランプ(D)
50
CP2

1個

28,500( 31,350円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】

・主軸サイズ:C5/C8 

・勝手:右/左

・外径から溝入れ、ネジ切りまで幅広くご利用いただけます。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。レンチは付属していません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90° Fタイプ(直交型) 一体型ホルダ (C4)の型番C4-DCLNR27050-12のページです。
型番C4-DCLNR27050-12に関する仕様情報を記載しております。

90° Fタイプ(直交型) 一体型ホルダ (C4)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C4-DCLNL27050-12
C4-DDJNL27055-15
C4-DDJNR27055-15
C4-SVQBL27055-16
C4-SVQBR27055-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合チップ形状 適合チップ逃げ角 適合チップ切れ刃長 勝手 切込み角 クランプ方式 全長
(mm)
クランプ駒

28,500円

( 31,350円 )
1個 -

5日目

C(80°ひし形)ネガ0°(N)12L:95°(オフセットあり)ダブルクランプ(D)50CP2

29,300円

( 32,230円 )
1個 -

5日目

D(55°ひし形)ネガ0°(N)15J:93°(オフセットあり)ダブルクランプ(D)55CP2

29,300円

( 32,230円 )
1個 -

5日目

D(55°ひし形)ネガ0°(N)15J:93°(オフセットあり)ダブルクランプ(D)55CP2

27,700円

( 30,470円 )
1個 -

5日目

V(35°ひし形)ポジ5°(B)16P:117.5°(オフセットあり)スクリューオン(S)55M3.5

27,700円

( 30,470円 )
1個 -

5日目

V(35°ひし形)ポジ5°(B)16P:117.5°(オフセットあり)スクリューオン(S)55M3.5

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました