(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルカットミル FCR型 標準タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HSK-A63-FCR20083-85
フルカットミル FCR型 標準タイプ フルカットミル

通常単価(税別)
39,400円
税込単価
43,340円

チップ剛性の更なる進化。強靱かつ安定したランピングを実現。【特長】・二面拘束《...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、レンチは付属していますが、チップ、クーラントパイプは付属しておりません。

型番

HSK-A63-FCR20083-85 解除

Loading...

 
カタログを表示

HSK-A63-FCR20083-85 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
有効切れ刃長ap(mm)
寸法 φD2(mm)
D1(φ)
L(mm)
L1(mm)
適合チップ型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSK-A63-FCR20083-85

20
85
3
32
8
50
45
85
51
BRG2008□□

1個

39,400( 43,340円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チップ剛性の更なる進化。強靱かつ安定したランピングを実現。
【特長】
・二面拘束《HSK》一体型でさらに剛性アップ!

(i)ご注意

  • カッタ本体には、レンチは付属していますが、チップ、クーラントパイプは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルカットミル FCR型 標準タイプの型番HSK-A63-FCR20083-85のページです。
型番HSK-A63-FCR20083-85に関する仕様情報を記載しております。

フルカットミル FCR型 標準タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HSK-A63-FCR16082-85
HSK-A63-FCR20083-120
HSK-A63-FCR20083-135
HSK-A63-FCR25083-120
HSK-A63-FCR25083-135
HSK-A63-FCR25083-85
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
首下長(ℓ1)
(mm)
有効切れ刃長ap
(mm)
寸法 φD2
(mm)
D1
(φ)
L
(mm)
L1
(mm)
適合チップ型式

37,100円

( 40,810円 )
1個 -

5日目

1685225850458551BRG1608□□

41,100円

( 45,210円 )
1個 -

5日目

201203308504512086BRG2008□□

47,900円

( 52,690円 )
1個 -

5日目

2013533085045135101BRG2008□□

41,100円

( 45,210円 )
1個 -

5日目

251203458504512086BRG2508□□

42,800円

( 47,080円 )
1個 -

5日目

2513533585045135101BRG2508□□

39,300円

( 43,230円 )
1個 -

5日目

2585335850458551BRG2508□□

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました