(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS-C-50
TS継手 キャップ(A形) TS C 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 TSツギテ キャップ(Aガタ)

TS継手 キャップ(A形) TS C 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 TS-C-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
301円
税込単価
331円

積水化学工業 塩ビ管用継手 TS継手 キャップ(A形)TS C。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 関連部品 種類:
    キャップ
  • 材質詳細:
    硬質ポリ塩化ビニル樹脂
  • 使用流体:

型番

TS-C-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TS-C-50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

 

規格表

(単位:mm)

呼び径DL
5070.05.096.5
75102.08.0105.0
100130.010.0138.0
※1.Lの許容差は+5、0mmとします。
※2.Dの許容差は受口部共通寸法によります。
 

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-C-50

60
50

1個

301( 331円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

積水化学工業 塩ビ管用継手 TS継手 キャップ(A形)TS C。

カタログ

 

Loading...

TS-C-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS継手 キャップ(A形) TS C 硬質ポリ塩化ビニル樹脂の型番TS-C-50のページです。
型番TS-C-50に関する仕様情報を記載しております。

TS継手 キャップ(A形) TS C 硬質ポリ塩化ビニル樹脂のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TS-C-100
TS-C-75
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用管外径 1
(mm)
呼び径

1,576円

( 1,734円 )
1個 あり

5日目

114100

921円

( 1,013円 )
1個 あり

5日目

8975

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました