(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS-L-65
TS継手 エルボ(A形) TS L 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 TSツギテ エルボ(Aガタ)

TS継手 エルボ(A形) TS L 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 TS-L-65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
909円
税込単価
1,000円

積水化学工業 塩ビ管用継手 TS継手 エルボ(A形) TS L。

詳細情報を確認する

型番

TS-L-65 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TS-L-65の仕様・寸法情報

種類TS継手形状90度エルボ
接続 種類管⇔管 同径特性なし
適用管外径 1(mm)76呼び径65
材質詳細硬質ポリ塩化ビニル樹脂使用流体

商品情報

外形図

外形図

呼び径 16mm
 

QCMAの外形寸法図(mm)

呼び径 65mm

規格表

(単位:mm)

呼び径DHZ
1629.03.54313
6587.06.611049
※1.Hの許容差は+5、-1mmとします。
※2.Dとt1の許容差は受口部共通寸法によります。
 

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-L-65

76
65

1個

909( 1,000円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

積水化学工業 塩ビ管用継手 TS継手 エルボ(A形) TS L。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS継手 エルボ(A形) TS L 硬質ポリ塩化ビニル樹脂の型番TS-L-65のページです。
型番TS-L-65に関する仕様情報を記載しております。

TS継手 エルボ(A形) TS L 硬質ポリ塩化ビニル樹脂のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TS-L-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用管外径 1
(mm)
呼び径

79円

( 87円 )
10個 -

4日目

2216
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用管外径 1
(mm)
呼び径

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト