(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイアフラム式真空ポンプ

ダイアフラム式真空ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
48,000円
税込単価
52,800円

ダイアフラム式真空ポンプは、高い真空度での使用を実現した機器組込用の真空ポンプ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

20DND-100V 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
吸込流量(50Hz時)(l/min)
吸込流量(60Hz時)(l/min)
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
消費電力(W)
到達真空度(-kPa・G)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20DND-100V

40
47
6~7
90
-68

1個

48,000( 52,800円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイアフラム式真空ポンプは、高い真空度での使用を実現した機器組込用の真空ポンプです。
【特長】
・小型でシンプルな構造
・基本性能が高くコストパフォーマンスに優れています
・幅広い用途に対応(産業機械、医療器、分析器・環境測定器、真空包装機器、脱気装置、吸着搬送・ワーク固定、蒸気滅菌器など
・用途に合わせてシングルヘッド、ダブルヘッドを選択可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

20DND-100Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラム式真空ポンプの型番20DND-100Vのページです。
型番20DND-100Vに関する仕様情報を記載しております。

ダイアフラム式真空ポンプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
20DNDH-100V
20DNS-100V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
吸込流量(50Hz時)
(l/min)
吸込流量(60Hz時)
(l/min)
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)
(Pa)
消費電力
(W)
到達真空度
(-kPa・G)

48,000円

( 52,800円 )
1個 -

4日目

2023.57~90-90

38,000円

( 41,800円 )
1個 -

4日目

22267~60-70

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました