(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10-VQ2200-5W1-02
5ポートソレノイドバルブ サブプレート単体 クリーンシリーズ 10-VQ2000シリーズ SMC エアバルブ 10-VQシリーズ

5ポートソレノイドバルブ サブプレート単体 クリーンシリーズ 10-VQ2000シリーズ 10-VQ2200-5W1-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,064円
税込単価
20,970円

【10-シリーズ クリーンシリーズ】クリーン環境に対応クリーンルーム内への発塵...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

10-VQ2200-5W1-02 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

10-VQ2200-5W1-02 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
切換の種類
仕様
電源切時の状態
CV値
シールの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-VQ2200-5W1-02

2位置エキゾースト
防滴 / 無給油 / クリーンルーム
自己保持
0.46
標準

1個

19,064( 20,970円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
クリーン環境に対応
クリーンルーム内への発塵を防止

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

10-VQ2200-5W1-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ サブプレート単体 クリーンシリーズ 10-VQ2000シリーズの型番10-VQ2200-5W1-02のページです。
型番10-VQ2200-5W1-02に関する仕様情報を記載しております。

5ポートソレノイドバルブ サブプレート単体 クリーンシリーズ 10-VQ2000シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
10-VQ2200-51-02
10-VQ2201-51-02
10-VQ2301-51-02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
切換の種類 仕様 電源切時の状態 CV値 シールの種類

18,194円

( 20,013円 )
1個 -

19日目

2位置エキゾーストクリーンルーム / 無給油自己保持0.46標準

17,613円

( 19,374円 )
1個 -

19日目

2位置エキゾーストクリーンルーム / 無給油自己保持0.55ソフトシール

18,049円

( 19,854円 )
1個 -

19日目

3位置クローズドセンタクリーンルーム / 無給油自己復帰(スプリングリターン)0.49ソフトシール

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました