(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
包装袋用真空パッドです。2種の硬度で袋物ワーク全般に対応しております。
蛇腹部3段
蛇腹部5段
蛇腹部3段
蛇腹部5段
蛇腹部3段
蛇腹部5段
1. 隔壁用の真空パッドホルダを実機に取付ける際は、下の表1. パッドホルダ隔壁用取付けナット締付けトルクを参照し、適正な工具を用いて締付け、緩みがないことを確認してください。
表1. パッドホルダ隔壁用取付けナット締付けトルク
ナットサイズ | 締付けトルク |
---|---|
M14×1 | 18~21N・m |
M16×1 | 18~21N・m |
M20×1 | 19~21N・m |
M22×1 | 19~21N・m |
2. 直付型の真空パッドホルダを実機に取付ける際は、下の表2. 締付けトルクを参照し適正な工具を用いて締付け、緩みがないことを確認してください。
表2. 締付けトルク
ネジ種類 | ネジサイズ | 締付けトルク |
---|---|---|
メートルネジ | M5×0.8 | 1~1.5N・m |
M6×1 | 2~2.7N・m | |
M8×1 | 2.5~3.5N・m | |
M14×1 | 18~21N・m | |
管用平行ネジ | G1/8 | 7~9N・m |
G1/4 | 12~14N・m | |
G3/8 | 22~24N・m | |
G1/2 | 28~30N・m |
3. 直付型の真空パッドホルダの管用平行ネジタイプ及びメートルネジタイプ(サイズ:M8, M14)はOリングシール、メートルネジタイプ(サイズ:M5, M6)はガスケットシールとなっています。実機に取付ける際は、実機側のOリング、ガスケットの接触部分は平滑で、傷・打痕などが無いことを確認してください。
4. 包装袋用真空パッドの吸着力はパッド特性上、真空度によっては理論吸着力がパッド自体の強度を超える場合がありますので、安全率を水平吊上げ時は1/16以上、垂直吊上げ時は1/25以上でご使用ください。必ず実機でのテストを行いご使用ください。
注意
1. 包装袋用真空パッドには必ず吸込防止アダプタを取付けてください。吸込防止アダプタが無い状態で使用すると真空パッドが変形し、吸着不良の原因となる可能性があります。
2. 吸込防止アダプタを包装袋用真空パッドに取付ける際、リップ部を過度に引っ張るとリップが破損する可能性があります。
1. チューブの着脱方法(ワンタッチ継手タイプ)
3. 固定方法
■吸込防止アダプタを2種類用意し、包装資材に合わせた使い分けが可能。
■省スペース化とロボットの高速搬送に追従する、3 段タイプも用意。
高さを平均約25.3%コンパクト化
蛇腹部段数が少なくなると搬送時のワーク姿勢が更に安定
■ワーク接触部は、食品衛生法適合、FDA準拠材を使用。
Loading...
包装袋用真空パッドです。2種の硬度で袋物ワーク全般に対応しております。
VP30PBS25で型番確定
包装袋用真空パッドの型番VP30PBS25のページです。
型番VP30PBS25に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VP30PB-FF |
VP30PB-FS |
VP30PBS23 |
VP30PBS43 |
VP30PBS45 |
VP40PB-FF |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | パット形状 | 本体種類 | パット種類 | 取付方法 | 材質 | ゴム系材質 | 真空取出口 | 環境 | 接続ねじ種類 | 接続ねじ径 | 外径 d (φ) | 取付接続ねじ | 真空取出口チューブ外径 (φ) | エレメント種類 | リップ硬度 | ベローズ段数 | アダプタ形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171円 ( 188円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 吸込防止アダプタ | - | - | 平面タイプ | |
171円 ( 188円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 吸込防止アダプタ | - | - | 球面タイプ | |
1,592円 ( 1,751円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | 多段ベローズ | パッド単品 | 標準 | 埋込式 | ゴム系 | [シリコンゴム] シリコーンゴム | - | 標準 | - | - | 30 | - | - | - | 20° | 3 | - | |
1,545円 ( 1,700円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 多段ベローズ | パッド単品 | 標準 | 埋込式 | ゴム系 | [シリコンゴム] シリコーンゴム | - | 標準 | なし | - | 30 | - | - | - | 40° | 3 | - | |
1,545円 ( 1,700円 ) | 1個 | - | 8日目 | 10 | 多段ベローズ | パッド単品 | 標準 | 埋込式 | ゴム系 | [シリコンゴム] シリコーンゴム | - | 標準 | なし | - | 30 | - | - | - | 40° | 5 | - | |
177円 ( 195円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 吸込防止アダプタ | - | - | 平面タイプ |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針