(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤル付スピードコントローラ(目盛付)

ダイヤル付スピードコントローラ(目盛付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,291円 ~ 2,997円
税込価格
1,420円 ~ 3,297円

流量設定の作業工数削減と管理の明確化に。【特長】・流量設定が数値で見える・0....

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 外観色の一部が白色になります。型式寸法に変更はありません。詳細はメーカーHPを参照ください。

型番

未確定58件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ダイヤル付スピードコントローラ(目盛付) 外形図1

型番リスト

型番
形状
制御方向
接続部の種類
ねじ部材質
チューブの呼び D
ねじの呼び
外観色
流量タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
エルボ
メータアウト
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ1/8in
M5×0.8
ライトグレー
低流量

1個

1,320( 1,452円 )

9日目

エルボ
メータイン
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ1/8in
M5×0.8
ライトグレー
低流量

1個

1,320( 1,452円 )

9日目

エルボ
メータアウト
ネジ、チューブの接続
[ステンレス(SUS303・SUS304)] 特殊ステンレス(耐腐蝕性SUS303相当)
Φ3mm
M3×0.5
ライトグレー
低流量

1個

2,074( 2,281円 )

9日目

エルボ
メータアウト
ネジ、チューブの接続
[ステンレス(SUS303・SUS304)] 特殊ステンレス(耐腐蝕性SUS303相当)
Φ3mm
M3×0.5
ライトグレー
標準

1個

2,074( 2,281円 )

9日目

エルボ
メータアウト
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ4mm
R1/8
ライトグレー
低流量

1個

1,524( 1,676円 )

9日目

エルボ
メータアウト
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ4mm
R1/8
ライトグレー
標準

1個

1,514( 1,665円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータイン
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ4mm
R1/8
ライトグレー
低流量

1個

1,524( 1,676円 )

9日目

エルボ
メータイン
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ4mm
R1/8
ライトグレー
標準

1個

1,514( 1,665円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータアウト
ネジ、チューブの接続
[ステンレス(SUS303・SUS304)] 特殊ステンレス(耐腐蝕性SUS303相当)
Φ4mm
M3×0.5
ライトグレー
低流量

1個

2,074( 2,281円 )

9日目

エルボ
メータアウト
ネジ、チューブの接続
[ステンレス(SUS303・SUS304)] 特殊ステンレス(耐腐蝕性SUS303相当)
Φ4mm
M3×0.5
ライトグレー
標準

1個

2,297( 2,527円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータイン
ネジ、チューブの接続
[ステンレス(SUS303・SUS304)] 特殊ステンレス(耐腐蝕性SUS303相当)
Φ4mm
M3×0.5
ライトグレー
低流量

1個

2,044( 2,248円 )

9日目

エルボ
メータイン
ネジ、チューブの接続
[ステンレス(SUS303・SUS304)] 特殊ステンレス(耐腐蝕性SUS303相当)
Φ4mm
M3×0.5
ライトグレー
標準

1個

2,230( 2,453円 )

9日目

エルボ
メータアウト
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ4mm
M5×0.8
ライトグレー
低流量

1個

1,320( 1,452円 )

9日目

エルボ
メータアウト
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ4mm
M5×0.8
ライトグレー
標準

1個

1,313( 1,444円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータイン
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ4mm
M5×0.8
ライトグレー
低流量

1個

1,432( 1,575円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータイン
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ4mm
M5×0.8
ライトグレー
標準

1個

1,313( 1,444円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータアウト
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ6mm
R1/8
ライトグレー
低流量

1個

1,651( 1,816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータアウト
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ6mm
R1/8
ライトグレー
標準

1個

1,514( 1,665円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータイン
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ6mm
R1/8
ライトグレー
標準

1個

1,651( 1,816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータアウト
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ6mm
R1/4
ライトグレー
低流量

1個

1,935( 2,129円 )

9日目

エルボ
メータアウト
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ6mm
R1/4
ライトグレー
標準

1個

1,935( 2,129円 )

9日目

エルボ
メータイン
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ6mm
R1/4
ライトグレー
標準

1個

1,935( 2,129円 )

9日目

エルボ
メータアウト
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ6mm
R3/8
ライトグレー
低流量

1個

2,387( 2,626円 )

9日目

エルボ
メータアウト
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ6mm
R3/8
ライトグレー
標準

1個

2,387( 2,626円 )

9日目

エルボ
メータイン
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ6mm
R3/8
ライトグレー
標準

1個

2,387( 2,626円 )

9日目

エルボ
メータアウト
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ6mm
M5×0.8
ライトグレー
低流量

1個

1,443( 1,587円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータアウト
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ6mm
M5×0.8
ライトグレー
標準

1個

1,443( 1,587円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータイン
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ6mm
M5×0.8
ライトグレー
低流量

1個

1,443( 1,587円 )

9日目

エルボ
メータイン
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ6mm
M5×0.8
ライトグレー
標準

1個

1,515( 1,667円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータアウト
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ8mm
R1/8
ライトグレー
標準

1個

1,849( 2,034円 )

9日目

エルボ
メータイン
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ8mm
R1/8
ライトグレー
標準

1個

1,849( 2,034円 )

9日目

エルボ
メータアウト
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ8mm
R1/4
ライトグレー
低流量

1個

1,972( 2,169円 )

9日目

エルボ
メータアウト
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ8mm
R1/4
ライトグレー
標準

1個

2,197( 2,417円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータイン
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ8mm
R1/4
ライトグレー
標準

1個

2,121( 2,333円 )

9日目

エルボ
メータイン
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ8mm
R3/8
ライトグレー
標準

1個

2,334( 2,567円 )

9日目

エルボ
メータイン
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ10mm
R1/4
ライトグレー
標準

1個

2,000( 2,200円 )

9日目

エルボ
メータイン
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ10mm
R3/8
ライトグレー
標準

1個

2,334( 2,567円 )

9日目

エルボ
メータアウト
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ10mm
R1/2
ライトグレー
低流量

1個

2,997( 3,297円 )

9日目

エルボ
メータアウト
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ10mm
R1/2
ライトグレー
標準

1個

2,708( 2,979円 )

9日目

エルボ
メータイン
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ10mm
R1/2
ライトグレー
標準

1個

2,708( 2,979円 )

9日目

エルボ
メータイン
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ12mm
R3/8
ライトグレー
標準

1個

2,647( 2,912円 )

9日目

エルボ
メータアウト
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ12mm
R1/2
ライトグレー
標準

1個

2,770( 3,047円 )

9日目

エルボ
メータイン
ネジ、チューブの接続
黄銅
Φ12mm
R1/2
ライトグレー
標準

1個

2,770( 3,047円 )

9日目

ユニオンストレート
-
[両側ワンタッチ継手] 両側ワンタッチ継手
-
Φ1/4in
-
ライトグレー
低流量

1個

1,492( 1,641円 )

9日目

ユニオンストレート
-
[両側ワンタッチ継手] 両側ワンタッチ継手
-
Φ1/4in
-
ライトグレー
標準

1個

1,492( 1,641円 )

9日目

ユニオンストレート
-
[両側ワンタッチ継手] 両側ワンタッチ継手
-
Φ3/8in
-
ライトグレー
標準

1個

2,028( 2,231円 )

9日目

ユニオンストレート
-
[両側ワンタッチ継手] 両側ワンタッチ継手
-
Φ4mm
-
ライトグレー
低流量

1個

1,355( 1,491円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ユニオンストレート
-
[両側ワンタッチ継手] 両側ワンタッチ継手
-
Φ4mm
-
ライトグレー
標準

1個

1,291( 1,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ユニオンストレート
-
[両側ワンタッチ継手] 両側ワンタッチ継手
-
Φ5/32in
-
ライトグレー
低流量

1個

1,297( 1,427円 )

9日目

ユニオンストレート
-
[両側ワンタッチ継手] 両側ワンタッチ継手
-
Φ5/32in
-
ライトグレー
標準

1個

1,297( 1,427円 )

9日目

ユニオンストレート
-
[両側ワンタッチ継手] 両側ワンタッチ継手
-
Φ6mm
-
ライトグレー
低流量

1個

1,698( 1,868円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ユニオンストレート
-
[両側ワンタッチ継手] 両側ワンタッチ継手
-
Φ6mm
-
ライトグレー
標準

1個

1,618( 1,780円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ユニオンストレート
-
[両側ワンタッチ継手] 両側ワンタッチ継手
-
Φ8mm
-
ライトグレー
低流量

1個

1,797( 1,977円 )

9日目

ユニオンストレート
-
[両側ワンタッチ継手] 両側ワンタッチ継手
-
Φ8mm
-
ライトグレー
標準

1個

1,873( 2,060円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ユニオンストレート
-
[両側ワンタッチ継手] 両側ワンタッチ継手
-
Φ10mm
-
ライトグレー
低流量

1個

2,289( 2,518円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ユニオンストレート
-
[両側ワンタッチ継手] 両側ワンタッチ継手
-
Φ10mm
-
ライトグレー
標準

1個

2,181( 2,399円 )

9日目

ユニオンストレート
-
[両側ワンタッチ継手] 両側ワンタッチ継手
-
Φ12mm
-
ライトグレー
低流量

1個

2,323( 2,555円 )

9日目

ユニオンストレート
-
[両側ワンタッチ継手] 両側ワンタッチ継手
-
Φ12mm
-
ライトグレー
標準

1個

2,526( 2,779円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

流量設定の作業工数削減と管理の明確化に。
【特長】
・流量設定が数値で見える
・0.5回転ごとの目盛り付き
・調整が簡単なリニア特性
・小型・低背サイズ
・ダイヤル表示による流量確認が可能。表示は、側面(上・下)・上面の2カ所
・回転数と流量が比例して増減するリニア特性。微調整が可能な低流量タイプも
・プッシュロック式ツマミ。設定・操作が片手で簡単
・制御方向をツマミの色で識別

(i)ご注意

  • 外観色の一部が白色になります。型式寸法に変更はありません。詳細はメーカーHPを参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤル付スピードコントローラ(目盛付)のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
交換用に
評価 4.0満足度:4.02024/07/08
エアーシリンダーの速度調整用に。
既存品ではダイヤル式ではなく
調整の有無、現在の位置が視認しずらかったので
こちらに変更。
調整の個人差が減らせられそうです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

スピード調整に
評価 3.0満足度:3.02022/05/28
調整ロックが緩むことのないワンタッチのロック機構もあり、使いやすいです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

シリンダー速度調整
評価 4.0満足度:4.02021/12/26
シリンダーの速度調整がしやすくていいと思います。また機会があれば購入したいと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

エアシリンダの速度調整に
評価 5.0満足度:5.02021/07/05
ユニオンストレートはチューブを切断し後から取付けられるので良いと思います
取付方向を変えるだけでメーターイン、メーターアウトが変更できるので重宝しています
ダイヤル付きで一目で設定値が分かることが良いと思います

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました