(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSPU8
耐腐蝕用 SUS316継手 新タイプ SSPU(ユニオンストレート) ステンレスシリーズSUS316ツギテ

耐腐蝕用 SUS316継手 新タイプ SSPU(ユニオンストレート) SSPU8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,399円
税込単価
2,639円

【特長】・従来品と比較し小型化に成功・ロック爪の採用により、チューブ開放時の操...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

型番

SSPU8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SSPU8 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
包装仕様
潤滑油仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSPU8

8
通常包装仕様
禁油仕様

10個

2,399( 2,639円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品と比較し小型化に成功
・ロック爪の採用により、チューブ開放時の操作性が大幅に向上
・使用部材は全て禁油仕様また、食品衛生法に適合

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

Loading...

SSPU8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐腐蝕用 SUS316継手 新タイプ SSPU(ユニオンストレート)の型番SSPU8のページです。
型番SSPU8に関する仕様情報を記載しております。

耐腐蝕用 SUS316継手 新タイプ SSPU(ユニオンストレート)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SSPU10
SSPU12
SSPU4
SSPU6
SSPU6-C
SSPU6-X
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用チューブ外径1
(φ)
包装仕様 潤滑油仕様

2,951円

( 3,246円 )
10個 -

7日目

10通常包装仕様禁油仕様

3,490円

( 3,839円 )
10個 -

9日目

12通常包装仕様禁油仕様

1,978円

( 2,176円 )
10個 -

7日目

4通常包装仕様禁油仕様

2,179円

( 2,397円 )
10個 -

7日目

6通常包装仕様禁油仕様

2,250円

( 2,475円 )
10個 -

9日目

6クリーンルーム包装仕様禁油仕様

2,250円

( 2,475円 )
10個 -

9日目

6通常包装仕様フッ素系グリース仕様

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました