(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSPB8-01
耐腐蝕用 SUS316継手 新タイプ SSPB(ティー) ステンレスシリーズSUS316ツギテ

耐腐蝕用 SUS316継手 新タイプ SSPB(ティー) SSPB8-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,417円
税込単価
3,759円

【特長】・従来品と比較し小型化に成功・ロック爪の採用により、チューブ開放時の操...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

型番

SSPB8-01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SSPB8-01 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

耐腐蝕用 SUS316継手 新タイプ SSPB(ティー) 外形図1

メートルネジタイプ

耐腐蝕用 SUS316継手 新タイプ SSPB(ティー) 外形図2

管用テーパネジタイプ

製品仕様

使用流体空気、水(条件有※)、その他薬品など(条件有※)
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲-5~+150℃(凍結なきこと)
  • ※使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。
    1.水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
    2.異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
    3.水、液体使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
    4.薬品、混合ガスなどにつきましては使用条件により日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

規格表

単位:mm
耐腐蝕用 SUS316継手 新タイプ SSPB(ティー) 規格表

※テーパネジタイプのL寸法は、ネジ締付け後の参考寸法です。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
接続ねじの種類1
ねじの呼び 1
包装仕様
潤滑油仕様
ネジ部シール仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSPB8-01

8
R
1/8
通常包装仕様
禁油仕様
標準仕様

10個

3,417( 3,759円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品と比較し小型化に成功
・ロック爪の採用により、チューブ開放時の操作性が大幅に向上
・使用部材は全て禁油仕様また、食品衛生法に適合

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

カタログ

SSPB8-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐腐蝕用 SUS316継手 新タイプ SSPB(ティー)の型番SSPB8-01のページです。
型番SSPB8-01に関する仕様情報を記載しております。

耐腐蝕用 SUS316継手 新タイプ SSPB(ティー)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SSPB8-02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用チューブ外径1
(φ)
接続ねじの種類1 ねじの呼び 1 包装仕様 潤滑油仕様 ネジ部シール仕様

3,364円

( 3,700円 )
10個 -

7日目

8R1/4通常包装仕様禁油仕様標準仕様

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました