(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピックアップユニット ダイレクトモータタイプ

ピックアップユニット ダイレクトモータタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
59,500円 ~ 69,000円
税込価格
65,450円 ~ 75,900円

リニューアルし、αSTEP搭載モデルも用意しました。位置・速度を監視・補正する...

詳細情報を確認する

  • 本体/周辺部品:
    本体
  • 種類:
    ロッド
  • 最大可搬質量範囲(垂直)(kg):
    0~2.0
  • 駆動方式:
    リニアモータ
  • ガイド:
    なし
  • 位置検出:
    アブソリュート
  • 入出力種類:
    なし
  • ブレーキ:
    なし
  • 最大推力(範囲)(N):
    ~100
  • ノイズフィルタ:
    なし
  • 使用環境:
    標準
  • 繰返し位置決め精度(μm):
    ±10
  • 制御モータ:
    2相ステッピング

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定312件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(mm)
最大可搬質量(垂直)(kg)
最大推力(N)
最高速度(mm/sec)
軸仕様
動作仕様
外部センサ
動作確認センサ仕様
チャックホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
0.2
5
66000
エアポート付
ショックレス2位置
1ヶ
ZE235A
なし

1個

59,750( 65,725円 )

5日目

4
0.18
5
66000
エアポート付
ショックレス2位置
1ヶ
ZE235A
あり

1個

65,000( 71,500円 )

5日目

4
0.2
5
66000
エアポート付
ショックレス2位置
1ヶ
ZE235B
なし

1個

60,000( 66,000円 )

5日目

4
0.18
5
66000
エアポート付
ショックレス2位置
1ヶ
ZE235B
あり

1個

65,250( 71,775円 )

5日目

4
0.2
5
66000
エアポート付
ショックレス2位置
1ヶ
ZE255A
なし

1個

59,500( 65,450円 )

5日目

4
0.18
5
66000
エアポート付
ショックレス2位置
1ヶ
ZE255A
あり

1個

64,750( 71,225円 )

5日目

4
0.2
5
66000
エアポート付
ショックレス2位置
1ヶ
ZE255B
なし

1個

59,813( 65,794円 )

5日目

4
0.18
5
66000
エアポート付
ショックレス2位置
1ヶ
ZE255B
あり

1個

65,063( 71,569円 )

5日目

4
0.2
5
66000
エアポート付
ショックレス2位置
2ヶ
ZE235A
なし

1個

61,750( 67,925円 )

5日目

4
0.18
5
66000
エアポート付
ショックレス2位置
2ヶ
ZE235A
あり

1個

67,000( 73,700円 )

5日目

4
0.2
5
66000
エアポート付
ショックレス2位置
2ヶ
ZE235B
なし

1個

62,250( 68,475円 )

5日目

4
0.18
5
66000
エアポート付
ショックレス2位置
2ヶ
ZE235B
あり

1個

67,500( 74,250円 )

5日目

4
0.2
5
66000
エアポート付
ショックレス2位置
2ヶ
ZE255A
なし

1個

61,250( 67,375円 )

5日目

4
0.18
5
66000
エアポート付
ショックレス2位置
2ヶ
ZE255A
あり

1個

66,500( 73,150円 )

5日目

4
0.2
5
66000
エアポート付
ショックレス2位置
2ヶ
ZE255B
なし

1個

61,875( 68,063円 )

5日目

4
0.18
5
66000
エアポート付
ショックレス2位置
2ヶ
ZE255B
あり

1個

67,125( 73,838円 )

5日目

4.5
0.2
5
66000
エアポート付
フリーストローク
1ヶ
ZE235A
なし

1個

59,750( 65,725円 )

5日目

4.5
0.18
5
66000
エアポート付
フリーストローク
1ヶ
ZE235A
あり

1個

65,000( 71,500円 )

5日目

4.5
0.2
5
66000
エアポート付
フリーストローク
1ヶ
ZE235B
なし

1個

60,000( 66,000円 )

5日目

4.5
0.18
5
66000
エアポート付
フリーストローク
1ヶ
ZE235B
あり

1個

65,250( 71,775円 )

5日目

4.5
0.2
5
66000
エアポート付
フリーストローク
1ヶ
ZE255A
なし

1個

59,500( 65,450円 )

5日目

4.5
0.18
5
66000
エアポート付
フリーストローク
1ヶ
ZE255A
あり

1個

64,750( 71,225円 )

5日目

4.5
0.2
5
66000
エアポート付
フリーストローク
1ヶ
ZE255B
なし

1個

59,813( 65,794円 )

5日目

4.5
0.18
5
66000
エアポート付
フリーストローク
1ヶ
ZE255B
あり

1個

65,063( 71,569円 )

5日目

4.5
0.2
5
66000
エアポート付
フリーストローク
2ヶ
ZE235A
なし

1個

61,750( 67,925円 )

5日目

4.5
0.18
5
66000
エアポート付
フリーストローク
2ヶ
ZE235A
あり

1個

67,000( 73,700円 )

5日目

4.5
0.2
5
66000
エアポート付
フリーストローク
2ヶ
ZE235B
なし

1個

62,250( 68,475円 )

5日目

4.5
0.18
5
66000
エアポート付
フリーストローク
2ヶ
ZE235B
あり

1個

67,500( 74,250円 )

5日目

4.5
0.2
5
66000
エアポート付
フリーストローク
2ヶ
ZE255A
なし

1個

61,250( 67,375円 )

5日目

4.5
0.18
5
66000
エアポート付
フリーストローク
2ヶ
ZE255A
あり

1個

66,500( 73,150円 )

5日目

4.5
0.2
5
66000
エアポート付
フリーストローク
2ヶ
ZE255B
なし

1個

61,875( 68,063円 )

5日目

4.5
0.18
5
66000
エアポート付
フリーストローク
2ヶ
ZE255B
あり

1個

67,125( 73,838円 )

5日目

4.5
0.2
5
66000
エアポート付
前進端位置調整
1ヶ
ZE235A
なし

1個

59,750( 65,725円 )

5日目

4.5
0.18
5
66000
エアポート付
前進端位置調整
1ヶ
ZE235A
あり

1個

65,000( 71,500円 )

5日目

4.5
0.2
5
66000
エアポート付
前進端位置調整
1ヶ
ZE235B
なし

1個

60,000( 66,000円 )

5日目

4.5
0.18
5
66000
エアポート付
前進端位置調整
1ヶ
ZE235B
あり

1個

65,250( 71,775円 )

5日目

4.5
0.2
5
66000
エアポート付
前進端位置調整
1ヶ
ZE255A
なし

1個

59,500( 65,450円 )

5日目

4.5
0.18
5
66000
エアポート付
前進端位置調整
1ヶ
ZE255A
あり

1個

64,750( 71,225円 )

5日目

4.5
0.2
5
66000
エアポート付
前進端位置調整
1ヶ
ZE255B
なし

1個

59,813( 65,794円 )

5日目

4.5
0.18
5
66000
エアポート付
前進端位置調整
1ヶ
ZE255B
あり

1個

65,063( 71,569円 )

5日目

4.5
0.2
5
66000
エアポート付
前進端位置調整
2ヶ
ZE235A
なし

1個

61,750( 67,925円 )

5日目

4.5
0.18
5
66000
エアポート付
前進端位置調整
2ヶ
ZE235A
あり

1個

67,000( 73,700円 )

5日目

4.5
0.2
5
66000
エアポート付
前進端位置調整
2ヶ
ZE235B
なし

1個

62,250( 68,475円 )

5日目

4.5
0.18
5
66000
エアポート付
前進端位置調整
2ヶ
ZE235B
あり

1個

67,500( 74,250円 )

5日目

4.5
0.2
5
66000
エアポート付
前進端位置調整
2ヶ
ZE255A
なし

1個

61,250( 67,375円 )

5日目

4.5
0.18
5
66000
エアポート付
前進端位置調整
2ヶ
ZE255A
あり

1個

66,500( 73,150円 )

5日目

4.5
0.2
5
66000
エアポート付
前進端位置調整
2ヶ
ZE255B
なし

1個

61,875( 68,063円 )

5日目

4.5
0.18
5
66000
エアポート付
前進端位置調整
2ヶ
ZE255B
あり

1個

67,125( 73,838円 )

5日目

4
0.2
5
66000
ボールブッシュ
ショックレス2位置
1ヶ
ZE235A
なし

1個

59,750( 65,725円 )

5日目

4
0.2
5
66000
ボールブッシュ
ショックレス2位置
1ヶ
ZE235B
なし

1個

60,000( 66,000円 )

5日目

4
0.2
5
66000
ボールブッシュ
ショックレス2位置
1ヶ
ZE255A
なし

1個

59,500( 65,450円 )

5日目

4
0.2
5
66000
ボールブッシュ
ショックレス2位置
1ヶ
ZE255B
なし

1個

59,813( 65,794円 )

5日目

4
0.2
5
66000
ボールブッシュ
ショックレス2位置
2ヶ
ZE235A
なし

1個

61,750( 67,925円 )

5日目

4
0.2
5
66000
ボールブッシュ
ショックレス2位置
2ヶ
ZE235B
なし

1個

62,250( 68,475円 )

5日目

4
0.2
5
66000
ボールブッシュ
ショックレス2位置
2ヶ
ZE255A
なし

1個

61,250( 67,375円 )

5日目

4
0.2
5
66000
ボールブッシュ
ショックレス2位置
2ヶ
ZE255B
なし

1個

61,875( 68,063円 )

5日目

4.5
0.2
5
66000
ボールブッシュ
フリーストローク
1ヶ
ZE235A
なし

1個

59,750( 65,725円 )

5日目

4.5
0.2
5
66000
ボールブッシュ
フリーストローク
1ヶ
ZE235B
なし

1個

60,000( 66,000円 )

5日目

4.5
0.2
5
66000
ボールブッシュ
フリーストローク
1ヶ
ZE255A
なし

1個

59,500( 65,450円 )

5日目

4.5
0.2
5
66000
ボールブッシュ
フリーストローク
1ヶ
ZE255B
なし

1個

59,813( 65,794円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リニューアルし、αSTEP搭載モデルも用意しました。位置・速度を監視・補正する信頼性の高いαSTEP「AR」モータを搭載。ΑSTEP付きは、従来品と比べコンパクト化。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピックアップユニット ダイレクトモータタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました