(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチレックスバルブ AG43EX4

マルチレックスバルブ AG43EX4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,269円
税込単価
37,696円

【特長】・耐圧防爆構造Ex d II B T4(グループII B・温度等級T4...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

型番

AG43EX4-03-4-B3G9AB-DC100V 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
電圧
CV値
シール材質
ボディ材質
オリフィス
ボディ・シール材質組合せ
コイル記号
オプション
適用ケーブル外径(Φ)
防爆認証機関
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AG43EX4-03-4-B3G9AB-DC100V

DC100V
0.31
フッ素ゴム
黄銅
TOP:Φ3/BODY:Φ3
処理無し
3:耐熱クラス130(B)防爆コイル(DC用)
手動装置・取付板付
7.5~9.5
日本認証(TIIS)

1個

34,269( 37,696円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐圧防爆構造Ex d II B T4(グループII B・温度等級T4)
・防爆認証機関:日本認証(TIIS)、韓国認証(KOSHA)
・NC加圧形
・接続囗径:Rc3/8

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

AG43EX4-03-4-B3G9AB-DC100Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチレックスバルブ AG43EX4の型番AG43EX4-03-4-B3G9AB-DC100Vのページです。
型番AG43EX4-03-4-B3G9AB-DC100Vに関する仕様情報を記載しております。

マルチレックスバルブ AG43EX4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました