(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HD-SW04-BL
シール ワッシャーHD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-SW) シールワッシャーHD(ハイジェニックデザイン)仕様

シール ワッシャーHD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-SW) HD-SW04-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,789円
税込単価
1,968円

【特長】・適用ハイジェニック製品と併用すれば、製品取付面の隙間を無くし衛生的に...

詳細情報を確認する

型番

HD-SW04-BL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HD-SW04-BL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

シール ワッシャーHD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-SW) 外形図

製品仕様

タイプワッシャーパッキン
HD-SW-BK
HD-SW-WH
SUS316Lエチレンプロピレンジエンゴム
HD-SW-BLふっ素ゴム
パッキン:黒パッキン:白パッキン:青適用ハイジェニック製品
型番質量(g)型番質量(g)型番質量(g)
HD-SW04-BK0.2HD-SW04-WH0.2HD-SW04-BL0.3HD-LMK
HD-WN
HD-WS
HD-FKF
HD-FKR
HD-RH
HD-SW05-BK0.3HD-SW05-WH0.3HD-SW05-BL0.3
HD-SW06-BK0.5HD-SW06-WH0.5HD-SW06-BL0.6
HD-SW08-BK0.9HD-SW08-WH0.9HD-SW08-BL1
HD-SW10-BK2.1HD-SW10-WH2.1HD-SW10-BL2.3

技術データ

【使用温度】

  • HD-SW-BK、HD-SW-WH:max.150℃ min.-40℃
  • HD-SW-BL:max.200℃ min.-15℃

使用例

シール ワッシャーHD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-SW) 使用例

型番リスト

型番
パッキン色
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD-SW04-BL

9.7(D)×4.1(d)

1個

1,789( 1,968円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適用ハイジェニック製品と併用すれば、製品取付面の隙間を無くし衛生的にシーリングします
・(HD-SW-BK)は、乳業や飲料製造などに最適です
・(HD-SW-WH)は、医薬品製造に最適です
・(HD-SW-BL)は、耐熱性・耐油性が求められる環境に最適です

カタログ

 

Loading...

HD-SW04-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シール ワッシャーHD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-SW)の型番HD-SW04-BLのページです。
型番HD-SW04-BLに関する仕様情報を記載しております。

シール ワッシャーHD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-SW)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HD-SW04-BK
HD-SW04-WH
HD-SW05-BK
HD-SW05-BL
HD-SW05-WH
HD-SW06-BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
パッキン色 サイズ
(mm)

824円

( 906円 )
1個 -

3日目

9.7(D)×4.1(d)

969円

( 1,066円 )
1個 -

3日目

9.7(D)×4.1(d)

918円

( 1,010円 )
1個 -

3日目

10.7(D)×5.1(d)

1,530円

( 1,683円 )
1個 -

3日目

10.7(D)×5.1(d)

951円

( 1,046円 )
1個 -

3日目

10.7(D)×5.1(d)

851円

( 936円 )
1個 -

3日目

13.1(D)×6.1(d)

シールワッシャ・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました