(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EAG140LK-18
エルゴアーチグリップ(ラッチ付)(EAG-LK) エルゴアーチグリップ(ラッチ付)

エルゴアーチグリップ(ラッチ付)(EAG-LK) EAG140LK-18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,364円
税込単価
4,800円

【特長】・取っ手とラッチが一体となったエルゴアーチグリップです。

詳細情報を確認する

型番

EAG140LK-18 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EAG140LK-18 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エルゴアーチグリップ(ラッチ付)(EAG-LK) 外形図

製品仕様

タイプグリップ、ローターネジ部Oリングロッキングナットカムキー使用温度質量(g)付属品
EAG140LK-18ポリアミド
(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
黄銅
(カドミウム
低減材)
NBRZDC1
亜鉛メッキ
SPCC
亜鉛メッキ
ポリアミド
つや消し
ブラック
max.130℃
min.-30℃
163キー:1個
EAG140LK-22164

使用例

エルゴアーチグリップ(ラッチ付)(EAG-LK) 使用例

取付方法

エルゴアーチグリップ(ラッチ付)(EAG-LK) 取付方法図

1.ドアに穴加工を施します。
2.ハンドルをドアに取付け、ロッキングナットとボルトで固定します。
3.ローターをハンドルにはめ込みます。
4.ワッシャーとタッピンネジで、カムをローターに固定します。

技術情報・設計アイデア

機械強度

FH[N]FV[N]LH[J]LV[J]F1[N]
2,7001,8001041,000
エルゴアーチグリップ(ラッチ付)(EAG-LK) 牽引荷重図

ハンドルが閉じた状態での牽引荷重

持上げ可能荷重
耐衝撃強さ
エルゴアーチグリップ(ラッチ付)(EAG-LK) 持上げ可能荷重図
エルゴアーチグリップ(ラッチ付)(EAG-LK) 耐衝撃強さ図
FHとFVは通常の作業条件で重量物を持ち上げる場合の破壊点の平均値です。
6.7Nの硬球の落下試験に基づき、破壊点の平均値を記載してあります。
L(J)=P(N)×h(m)

注意・禁止事項

注意事項

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

型番
ラッチ取付高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EAG140LK-18

18

1個

4,364( 4,800円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・取っ手とラッチが一体となったエルゴアーチグリップです。

カタログ

 

EAG140LK-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルゴアーチグリップ(ラッチ付)(EAG-LK)の型番EAG140LK-18のページです。
型番EAG140LK-18に関する仕様情報を記載しております。

エルゴアーチグリップ(ラッチ付)(EAG-LK)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EAG140LK-22
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ラッチ取付高さ
(mm)

4,364円

( 4,800円 )
1個 あり

3日目

22

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました