(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HD-FKF10
クランプ レバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-FKF・HD-FKR) クランプレバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様

クランプ レバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-FKF・HD-FKR) HD-FKF10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,880円
税込単価
11,968円

【特長】・切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃し...

詳細情報を確認する

型番

HD-FKF10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HD-FKF10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クランプ レバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-FKF・HD-FKR) 外形図

製品仕様

  • 使用温度:max.150℃ min.-40℃
本体パッキン
SUS316L
研磨仕上
エチレンプロピレンジエンゴム

規格表

メネジ

型番MDLf歯数質量(g)
HD-FKF8M8×1.25181220256
HD-FKF10M10×1.522.315255

オネジ

型番MDL歯数質量(g)
HD-FKR8X16M8×1.25181620255
HD-FKR8X2020260
HD-FKR8X2525265
HD-FKR8X3030270
HD-FKR8X3535275
HD-FKR10X20M10×1.522.320285
HD-FKR10X2525290
HD-FKR10X3030295
HD-FKR10X3535300
HD-FKR10X4040305

使用例

クランプ レバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-FKF・HD-FKR) 使用例1
  • レバーのみがフリー状態ですのでお望みの位置まで回してください。
クランプ レバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-FKF・HD-FKR) 使用例2
  • レバーを下げるとクランプ出来る状態になります。(歯数20、計算式360°/20=18°18°毎にセレーションがかみ合います)
クランプ レバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-FKF・HD-FKR) 使用例3
  • 手を離すと内蔵スプリングの力でレバーが上がり、フリー状態になります。

型番リスト

型番
取付部の種類
取付部 サイズ
取付部 長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD-FKF10

メネジ
M10
15

1個

10,880( 11,968円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です
・汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります
・食品機械、衛生機器に最適です

カタログ

 

Loading...

HD-FKF10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ レバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-FKF・HD-FKR)の型番HD-FKF10のページです。
型番HD-FKF10に関する仕様情報を記載しております。

クランプ レバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-FKF・HD-FKR)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HD-FKF8
HD-FKR10X20
HD-FKR10X25
HD-FKR10X30
HD-FKR10X35
HD-FKR10X40
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付部の種類 取付部 サイズ 取付部 長さ
(mm)

10,710円

( 11,781円 )
1個 -

3日目

メネジM812

11,135円

( 12,249円 )
1個 -

3日目

オネジM1020

11,221円

( 12,343円 )
1個 -

3日目

オネジM1025

11,390円

( 12,529円 )
1個 -

3日目

オネジM1030

11,560円

( 12,716円 )
1個 -

3日目

オネジM1035

11,645円

( 12,810円 )
1個 -

3日目

オネジM1040

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました