(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TLTK60M06-2
トルクリミットトライアングルノブ(TLTK) トルクリミットトライアングルノブ

トルクリミットトライアングルノブ(TLTK) TLTK60M06-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,355円
税込単価
5,891円

【特長】・設定されたトルクで締付けができます・設定されたトルクに達するとクリッ...

詳細情報を確認する

  • 本体 種類:
    角形
  • 角型 種類:
    三角形
  • 取付部の種類:
    めねじ(段付)
  • 本体 材質:
    ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • 付加機能:
    規定トルク機能
  • 本体色:
    つや消しブラック
  • センターキャップ色:
    つや消しグレー
  • 側面部加工:
    なし
  • 止めねじ加工:
    なし
  • めねじ・丸穴加工:
    止まり穴
  • 本体 表面処理:
    なし
  • 取付部 材質:
    スチール
  • 取付部 表面処理:
    亜鉛メッキ

型番

TLTK60M06-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TLTK60M06-2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
取付部 径 (mm) または 呼び径
取付部 長さL(mm)
ノブ部 外径(mm)
本体 高さ H(mm)
トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLTK60M06-2

M6
10
60
50.5
2

1個

5,355( 5,891円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定されたトルクで締付けができます
・設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます

TLTK60M06-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクリミットトライアングルノブ(TLTK)の型番TLTK60M06-2のページです。
型番TLTK60M06-2に関する仕様情報を記載しております。

トルクリミットトライアングルノブ(TLTK)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TLTK60M06-3
TLTK60M08-2
TLTK60M08-3
TLTK80M08-4
TLTK80M08-6
TLTK80M10-4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付部 径 (mm) または 呼び径 取付部 長さL
(mm)
ノブ部 外径
(mm)
本体 高さ H
(mm)
トルク
(N・m)

5,635円

( 6,199円 )
1個 -

3日目

M6106050.53

5,355円

( 5,891円 )
1個 -

3日目

M8126050.52

6,289円

( 6,918円 )
1個 あり

3日目

M8126050.53

5,610円

( 6,171円 )
1個 -

3日目

M8128053.54

6,589円

( 7,248円 )
1個 あり

3日目

M8128053.56

5,610円

( 6,171円 )
1個 -

3日目

M10128053.54

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました