(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピラー グリップ(VD-PGPA・MD-PGPA)

ピラー グリップ(VD-PGPA・MD-PGPA)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
765円 ~ 919円
税込価格
842円 ~ 1,011円

【特長】・異物混入対策に適した製品です・VD-PGPAは、HACCP対策に有効...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
つや消しグリーンブルー

1個

919( 1,011円 )

3日目

つや消しシグナルブルー

1個

765( 842円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物混入対策に適した製品です
・VD-PGPAは、HACCP対策に有効な青色樹脂製グリップ
・MD-PGPAは、金属検出機対応樹脂製グリップ

あと1項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピラー グリップ(VD-PGPA・MD-PGPA)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト