(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TC-PXP20
オート ローテーション タイトナー(TC-PXP) オート ローテーション タイトナー

オート ローテーション タイトナー(TC-PXP) TC-PXP20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,625円
税込単価
6,188円

【特長】・構造と使用が簡単で、高い弾性により衝撃や振動を吸収します・騒音(接触...

詳細情報を確認する

型番

TC-PXP20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TC-PXP20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
M
L(mm)
最大トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC-PXP20

M8×1.25
57
13.6

1個

5,625( 6,188円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・構造と使用が簡単で、高い弾性により衝撃や振動を吸収します
・騒音(接触する部品が無い)や汚染(潤滑油が無く摩耗が少ない)といった問題を恒久的に排除しランニングコストを削減します
・防錆に優れています
・ボルトにより機械部品に取付けて使用が可能です

Loading...

TC-PXP20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オート ローテーション タイトナー(TC-PXP)の型番TC-PXP20のページです。
型番TC-PXP20に関する仕様情報を記載しております。

オート ローテーション タイトナー(TC-PXP)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TC-PXP30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
M L
(mm)
最大トルク
(N・m)

9,699円

( 10,669円 )
1個 あり

3日目

M10×1.57034

テンショナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました