(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DK2-DPP1
プロテクションプレート OKバイス(プロテクションプレート)

プロテクションプレート DK2-DPP1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,297円
税込単価
3,627円

【特長】・OKバイス側面のスプリングを切り粉等から保護します

詳細情報を確認する

型番

DK2-DPP1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DK2-DPP1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用するOKバイス
サイズL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DK2-DPP1

DK2(ダブルタイプを除く)
38

1個

3,297( 3,627円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・OKバイス側面のスプリングを切り粉等から保護します

DK2-DPP1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクションプレートの型番DK2-DPP1のページです。
型番DK2-DPP1に関する仕様情報を記載しております。

プロテクションプレートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BK2-BPP1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用するOKバイス サイズL
(mm)

3,297円

( 3,627円 )
1個 あり

3日目

BK224

エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました