(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PEPP10S
拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP-S) 拡張ピン (圧入タイプ)

拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP-S) PEPP10S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,989円
税込単価
4,388円

【特長】・ワークを内側からクランプできます・クランプ部はセルフカットできますの...

詳細情報を確認する

  • クランプ種類:
    内径
  • 種類:
    圧入タイプ用
  • 材質:
    SUM24L
  • 表面処理:
    四三酸化鉄皮膜

型番

PEPP10S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PEPP10S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP-S) 外形図

製品仕様

本体テーパーボルト
SUM24L
四三酸化鉄皮膜
スチール(強度区分12.9)
ふっ素樹脂コーティング
HRC37
  • ワークの繰り返し位置決め精度:±0.01
型番クランプ力
(kN)
許容締付トルク
(N・m)
セルフカット時の推奨拡張径許容拡張径質量
(g)
適用テーパーボルト適用ツールセット
PEPP06S2.22.70.04~0.070.13PEPP06-TBPEPP06-TSN
PEPP10S4.26.30.1310PEPP10-TBPEPP10-TSN
PEPP12S8.4220.1614PEPP12-TBPEPP12-TSN
PEPP16S11520.1827PEPP16-TBPEPP16-TSN

規格表

拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP-S) 規格表

使用例

取付け穴加工寸法

拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP-S) 仕様1
型番d 注1)MH3H4d1(+0.04~+0.07) 注2)
PEPP06S6M3×0.5866
PEPP10S10M4×0.796.510
PEPP12S12M6×11212
PEPP16S16M8×1.251416

注1)アルミプレートに使用する場合はH7にて加工してください。スチールプレートに使用する場合はH6にて加工してください。(事前に製品D寸法を測定することを推奨します。)
注2)セルフカットなしの場合の寸法です。

加工精度

拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP-S) 仕様2

セルフカット方法

  • テーパーボルトを締め込み、加工部分がセルフカット時の推奨拡張径に広がった状態でセルフカットを行ってください。

型番リスト

型番
クランプ力(kN)
内径クランプ適応ワーク径(φ)
適用拡張ボルト(内形クランプ用)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEPP10S

4.2
7.5~10
M4×0.7

1個

3,989( 4,388円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークを内側からクランプできます
・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます
・プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております

カタログ

 

PEPP10Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP-S)の型番PEPP10Sのページです。
型番PEPP10Sに関する仕様情報を記載しております。

拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP-S)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PEPP06S
PEPP12S
PEPP16S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
クランプ力
(kN)
内径クランプ適応ワーク径
(φ)
適用拡張ボルト(内形クランプ用)

3,689円

( 4,058円 )
1個 あり

3日目

2.25.5~6M3×0.5

4,289円

( 4,718円 )
1個 あり

3日目

8.410.5~12M6×1

4,752円

( 5,227円 )
1個 あり

3日目

1112~16M8×1.25

内径・外形クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました