(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CP165-08001L
テーパークランプボルト(基準タイプ)(CP165-L・CP165-LH) テーパークランプボルト(基準タイプ フック無し)

テーパークランプボルト(基準タイプ)(CP165-L・CP165-LH) CP165-08001L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,997円
税込単価
10,997円

【特長】・クランプボルトの矢印の向きを維持する為、Oリング(市販品)により回転...

詳細情報を確認する

型番

CP165-08001L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CP165-08001L の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ネジ径 M
仕様
適用する本体品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP165-08001L

M8×1.25
フック無し
CP160-08040R、CP160-08040L

1個

9,997( 10,997円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプボルトの矢印の向きを維持する為、Oリング(市販品)により回転を防止しています
・Oリングは消耗部品ですので効果を失った場合は、お客様にて手配・交換をお願いします

Loading...

CP165-08001Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパークランプボルト(基準タイプ)(CP165-L・CP165-LH)の型番CP165-08001Lのページです。
型番CP165-08001Lに関する仕様情報を記載しております。

テーパークランプボルト(基準タイプ)(CP165-L・CP165-LH)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CP165-08001LH
CP165-12001L
CP165-12001LH
CP165-16001L
CP165-16001LH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジ径 M 仕様 適用する本体品番

10,979円

( 12,077円 )
1個 あり

3日目

M8×1.25フック付きCP160-08040R、CP160-08040L

10,979円

( 12,077円 )
1個 あり

3日目

M12×1.75フック無しCP160-12063R、CP160-12063L

10,979円

( 12,077円 )
1個 あり

3日目

M12×1.75フック付きCP160-12063R、CP160-12063L

14,201円

( 15,621円 )
1個 あり

3日目

M16×2フック無しCP160-16080R、CP160-16080L

14,282円

( 15,710円 )
1個 あり

3日目

M16×2フック付きCP160-16080R、CP160-16080L

ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました