(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CP166-12001
クランプボルト(CP166・CP166-H) クランプボルト(フック無し)

クランプボルト(CP166・CP166-H) CP166-12001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,697円
税込単価
7,367円

【特長】・クランプボルトの矢印の向きを維持する為、Oリング(市販品)により回転...

詳細情報を確認する

型番

CP166-12001 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CP166-12001 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ネジ径 M
仕様
適用する本体品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP166-12001

M12×1.75
フック無し
CP160-12063R、CP160-12063L

1個

6,697( 7,367円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプボルトの矢印の向きを維持する為、Oリング(市販品)により回転を防止しています
・Oリングは消耗部品ですので効果を失った場合は、お客様にて手配・交換をお願いします

Loading...

CP166-12001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプボルト(CP166・CP166-H)の型番CP166-12001のページです。
型番CP166-12001に関する仕様情報を記載しております。

クランプボルト(CP166・CP166-H)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CP166-08001
CP166-08001H
CP166-12001H
CP166-16001
CP166-16001H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジ径 M 仕様 適用する本体品番

5,448円

( 5,993円 )
1個 -

3日目

M8×1.25フック無しCP160-08040R、CP160-08040L

6,397円

( 7,037円 )
1個 あり

3日目

M8×1.25フック付きCP160-08040R、CP160-08040L

6,597円

( 7,257円 )
1個 あり

3日目

M12×1.75フック付きCP160-12063R、CP160-12063L

7,497円

( 8,247円 )
1個 あり

3日目

M16×2フック無しCP160-16080R、CP160-16080L

7,797円

( 8,577円 )
1個 あり

3日目

M16×2フック付きCP160-16080R、CP160-16080L

ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました