(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST-HTC630LH
押し型トグルクランプ(ST-HTC-LH) 押し型トグルクランプ

押し型トグルクランプ(ST-HTC-LH) ST-HTC630LH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,938円
税込単価
6,532円

イマオコーポレーション 横押し・引張り型クランプ 押し型トグルクランプ(ST-...

詳細情報を確認する

型番

ST-HTC630LH 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ST-HTC630LH の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

押し型トグルクランプ(ST-HTC-LH) 外形図

製品仕様

型番本体ベースシャフトグリップボルト、ナットパッド
ST-HTC607LHSPCC
亜鉛メッキ
SCM440
黒色粉体塗装
S45C
亜鉛メッキ
ポリ塩化ビニルSUM41クロロプレンゴム(CR)
ST-HTC630LHSPHD
亜鉛メッキ

付属品

  • ST-HTC607LH:パッド付きボルト(M8 全長66L ネジ部50L)…1個、M8ナット…2個
  • ST-HTC630LH:パッド付きボルト(M10 全長86L ネジ部68L)…1個、M10ナット…2個

規格表

型番SML3DH1LHWL2L4DW1L5L1締圧力
(kN)
質量
(g)
ST-HTC607LH40M8×1.252412.717.51538855.54510877.1161205.9740
ST-HTC630LH50.8M10×1.53015.720.51808758511298.88.3131357.8980

型番リスト

型番
クランプボルトサイズ
締圧力(N)
本体材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-HTC630LH

[M10] M10×1.5
7800
[スチール] SPHD

1個

5,938( 6,532円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション 横押し・引張り型クランプ 押し型トグルクランプ(ST-HTC-LH)。

カタログ

 

ST-HTC630LHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押し型トグルクランプ(ST-HTC-LH)の型番ST-HTC630LHのページです。
型番ST-HTC630LHに関する仕様情報を記載しております。

押し型トグルクランプ(ST-HTC-LH)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ST-HTC607LH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
クランプボルトサイズ 締圧力
(N)
本体材質

4,473円

( 4,920円 )
1個 あり

3日目

[M8] M8×1.255900[スチール] SPCC

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました