(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST-HTC350FM
押し型トグルクランプ(ST-HTC-FM) 押し型トグルクランプ

押し型トグルクランプ(ST-HTC-FM) ST-HTC350FM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,357円
税込単価
3,693円

イマオコーポレーション 横押し・引張り型クランプ 押し型トグルクランプ(ST-...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

ST-HTC350FM 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ST-HTC350FM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

押し型トグルクランプ(ST-HTC-FM) 外形図

製品仕様

本体シャフトグリップボルト、ナットパッド
SPCC
亜鉛メッキ
S45C
亜鉛メッキ
ポリ塩化ビニルSUM41クロロプレンゴム(CR)

付属品

  • ST-HTC190FM:パッド付きボルト(M6 全長46L ネジ部33L)…1個、M6ナット…2個
  • ST-HTC350FM:パッド付きボルト(M8 全長66L ネジ部50L)…1個、M8ナット…2個

規格表

型番SML1DL2LHWM1L3W1締圧力
(kN)
質量
(g)
ST-HTC190FM24M6×1309.520818027.5M16×211240.5130
ST-HTC350FM36M8×1.2542123012210932.5M20×1.515301260

型番リスト

型番
クランプボルトサイズ
締圧力(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-HTC350FM

[M8] M8×1.25
1000

1個

3,357( 3,693円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション 横押し・引張り型クランプ 押し型トグルクランプ(ST-HTC-FM)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

ST-HTC350FMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押し型トグルクランプ(ST-HTC-FM)の型番ST-HTC350FMのページです。
型番ST-HTC350FMに関する仕様情報を記載しております。

押し型トグルクランプ(ST-HTC-FM)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ST-HTC190FM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
クランプボルトサイズ 締圧力
(N)

1,701円

( 1,871円 )
1個 あり

3日目

[M6] M6×1500

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました