(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST-HTC601-S
押し型トグルクランプ(ST-HTC601) 押し型トグルクランプ

押し型トグルクランプ(ST-HTC601) ST-HTC601-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,197円
税込単価
2,417円

イマオコーポレーション 横押し・引張り型クランプ 押し型トグルクランプ(ST-...

詳細情報を確認する

型番

ST-HTC601-S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ST-HTC601-S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

押し型トグルクランプ(ST-HTC601) 外形図

製品仕様

  • 締圧力:0.5kN
  • 質量:40g
型番本体シャフトグリップボルト、ナットパッド
ST-HTC601SPCC 亜鉛メッキS45C 亜鉛メッキポリ塩化ビニルSUM41クロロプレンゴム(CR)
ST-HTC601-SSUS304L 電解研磨SUS304 電解研磨SUS304

【付属品】

  • パッド付ボルト(M4 全長23L ネジ部19L):1個
  • M4ナット:2個

型番リスト

型番
本体材質
クランプ部材質
クランプ部材質(詳細)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-HTC601-S

[ステンレス] SUS304L
ステンレス+ゴムパット
-

1個

2,197( 2,417円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション 横押し・引張り型クランプ 押し型トグルクランプ(ST-HTC601)。

カタログ

 

ST-HTC601-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押し型トグルクランプ(ST-HTC601)の型番ST-HTC601-Sのページです。
型番ST-HTC601-Sに関する仕様情報を記載しております。

押し型トグルクランプ(ST-HTC601)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ST-HTC601
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体材質 クランプ部材質 クランプ部材質(詳細)

1,337円

( 1,471円 )
1個 -

3日目

[スチール] SPCCスチール+ゴムパットSUM41(ボルト、ナット)+クロロプレンゴム(パッド)

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました