(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST-PAH341-S
引き型トグルクランプ(SUS製)(ST-PAH) 引き型トグルクランプ

引き型トグルクランプ(SUS製)(ST-PAH) ST-PAH341-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,397円
税込単価
7,037円

イマオコーポレーション 横押し・引張り型クランプ 引き型トグルクランプ(ST-...

詳細情報を確認する

型番

ST-PAH341-S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ST-PAH341-S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

引き型トグルクランプ(SUS製)(ST-PAH) 外形図

製品仕様

型番本体グリップUボルト
ST-PAH-SSUS304L
電解研磨
ポリ塩化ビニルSUS304
電解研磨

規格表

型番L3H1L4LHWL1W1dP3L2
(min.)(max.)
ST-PAH-S3231427121179.5322820.313.24.21026
331134313.513137534525.4196.714.235.1
341224223.7191777854.13831.28.519.160.6
型番TP1P2W2L6DML5P締圧力
(kN)
質量
(g)
ST-PAH-S323219164.554M425191.585
331331.819.16.685M545282.5223
341438.141.489.68M85244.58.8705

型番リスト

型番
クランプボルトサイズ
締圧力(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-PAH341-S

[M8] M8
8800

1個

6,397( 7,037円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション 横押し・引張り型クランプ 引き型トグルクランプ(ST-PAH)。

カタログ

 

ST-PAH341-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引き型トグルクランプ(SUS製)(ST-PAH)の型番ST-PAH341-Sのページです。
型番ST-PAH341-Sに関する仕様情報を記載しております。

引き型トグルクランプ(SUS製)(ST-PAH)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ST-PAH323-S
ST-PAH331-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
クランプボルトサイズ 締圧力
(N)

2,817円

( 3,099円 )
1個 あり

3日目

[M4] M41500

4,227円

( 4,650円 )
1個 あり

3日目

[M5] M52500

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました