(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST-PAH5271-L-S
引き型トグルクランプ ロック機構付(ST-PAH5271) 引き型トグルクランプ ロック機構付

引き型トグルクランプ ロック機構付(ST-PAH5271) ST-PAH5271-L-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,597円
税込単価
6,157円

イマオコーポレーション 横押し・引張り型クランプ 引き型トグルクランプ ロック...

詳細情報を確認する

型番

ST-PAH5271-L-S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ST-PAH5271-L-Sの仕様・寸法情報

種類引張り型装着方法フランジベース
クランプボルトサイズ[M6] M6×1締圧力(N)3400
本体材質[ステンレス] SUS304Lクランプ部材質ステンレス
クランプボルト固定クランプ部材質(詳細)-
ストッパーあり - -

商品情報

外形図

引き型トグルクランプ ロック機構付(ST-PAH5271) 外形図

製品仕様

  • 締圧力:3.4kN
  • 質量:380g
型番本体グリップUボルト
ST-PAH5271-LSPCC
亜鉛メッキ
ポリ塩化ビニルSUM41
亜鉛メッキ
ST-PAH5271-L-SSUS304L
電解研磨
SUS304
電解研磨

型番リスト

型番
本体材質
クランプ部材質
クランプ部材質(詳細)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-PAH5271-L-S

[ステンレス] SUS304L
ステンレス
-

1個

5,597( 6,157円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション 横押し・引張り型クランプ 引き型トグルクランプ ロック機構付(ST-PAH5271)。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引き型トグルクランプ ロック機構付(ST-PAH5271)の型番ST-PAH5271-L-Sのページです。
型番ST-PAH5271-L-Sに関する仕様情報を記載しております。

引き型トグルクランプ ロック機構付(ST-PAH5271)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ST-PAH5271-L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体材質 クランプ部材質 クランプ部材質(詳細)

4,117円

( 4,529円 )
1個 あり

3日目

[スチール] SPCCスチールSUM41
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体材質 クランプ部材質 クランプ部材質(詳細)

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト