(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

立型トグルクランプ(ST-VTC201~210)

立型トグルクランプ(ST-VTC201~210)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,331円 ~ 2,707円
税込価格
1,464円 ~ 2,978円

イマオコーポレーション 下面押さえ・ハンドル立型クランプ 立型トグルクランプ(...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

立型トグルクランプ(ST-VTC201~210) 外形図

製品仕様

本体アームグリップボルト、ナットパッド
SPCC
亜鉛メッキ
SPCC(ST-VTC210TU:SPHD)
亜鉛メッキ
ポリ塩化ビニルSUM41クロロプレンゴム
(CR)

規格表

立型トグルクランプ(ST-VTC201~210) 規格表

型番リスト

型番
クランプボルトサイズ
締圧力(N)
アーム可動範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[M6] M6
1000
110°

1個

2,070( 2,277円 )

3日目

[M6] M6
1000
105°

1個

2,097( 2,307円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション 下面押さえ・ハンドル立型クランプ 立型トグルクランプ(ST-VTC201~210)。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立型トグルクランプ(ST-VTC201~210)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました