(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPEPF08-NO
スプリング プランジャー (エンドスイッチ仕様)(SPEPF) スプリング プランジャー(エンドスイッチ仕様)

スプリング プランジャー (エンドスイッチ仕様)(SPEPF) SPEPF08-NO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,390円
税込単価
12,529円

【特長】・スイッチを内蔵したLED付きスプリングプランジャーです。信号出力と位...

詳細情報を確認する

型番

SPEPF08-NO 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SPEPF08-NO の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径 D(または オネジ M)(mm)
ストローク S(mm)
初期荷重(N)
最大荷重(N)
長さ L(mm)
先端部外径 d(φ)
ねじピッチ(mm)
接点方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPEPF08-NO

8
2
15
30
29
4
1.25
NO

1個

11,390( 12,529円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイッチを内蔵したLED付きスプリングプランジャーです。信号出力と位置決めを同時に行うことができ、省スペースで設計できます
・保護等級IP67適合

SPEPF08-NOで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング プランジャー (エンドスイッチ仕様)(SPEPF)の型番SPEPF08-NOのページです。
型番SPEPF08-NOに関する仕様情報を記載しております。

スプリング プランジャー (エンドスイッチ仕様)(SPEPF)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SPEPF06-NC
SPEPF06-NO
SPEPF08-NC
SPEPF10-NC
SPEPF10-NO
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径 D(または オネジ M)
(mm)
ストローク S
(mm)
初期荷重
(N)
最大荷重
(N)
長さ L
(mm)
先端部外径 d
(φ)
ねじピッチ
(mm)
接点方式

11,305円

( 12,436円 )
1個 -

3日目

62720272.71NC

11,305円

( 12,436円 )
1個 -

3日目

62720272.71NO

12,899円

( 14,189円 )
1個 あり

3日目

8215302941.25NC

12,070円

( 13,277円 )
1個 -

3日目

1032644364.51.5NC

13,899円

( 15,289円 )
1個 あり

3日目

1032644364.51.5NO

ストロークプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました