(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:V3301-08-W-1
スロースタートバルブV3301 CKD ザンアツハイシュツベン

スロースタートバルブV3301 V3301-08-W-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,669円
税込単価
20,536円

起動時、停止時の安全確保に。【特長】・接続囗径:Rc1/4~Rc1/2

詳細情報を確認する

  • レギュレータ/増圧弁:
    レギュレータ
  • 使用流体:
    空気
  • レギュレータ種類:
    標準
  • 形状:
    標準
  • 使用環境:
    標準
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • リリーフ機構:
    なし

型番

V3301-08-W-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

V3301-08-W-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
圧力計
供給側 呼びサイズ
制御側 呼びサイズ
アタッチメント(添付)
手動操作
電線接続
電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V3301-08-W-1

[なし] なし
1/4
1/4
添付品なし
ノンロック式
グロメットリード線
AC100V 50/60Hz

1個

18,669( 20,536円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

起動時、停止時の安全確保に。
【特長】
・接続囗径:Rc1/4~Rc1/2

V3301-08-W-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロースタートバルブV3301の型番V3301-08-W-1のページです。
型番V3301-08-W-1に関する仕様情報を記載しております。

スロースタートバルブV3301のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
V3301-08-W-1-BW
V3301-08-W-1-S
V3301-08-W-2
V3301-08-W-2-BW
V3301-08-W-2-S
V3301-08-W-3-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
圧力計 供給側 呼びサイズ 制御側 呼びサイズ アタッチメント(添付) 手動操作 電線接続 電圧

18,937円

( 20,831円 )
1個 -

4日目

[なし] なし1/41/4C形ブラケットノンロック式グロメットリード線AC100V 50/60Hz

17,008円

( 18,709円 )
1個 -

4日目

[なし] なし1/41/4サイレンサノンロック式グロメットリード線AC100V 50/60Hz

18,669円

( 20,536円 )
1個 -

4日目

[なし] なし1/41/4添付品なしノンロック式グロメットリード線AC200V 50/60Hz

18,937円

( 20,831円 )
1個 -

4日目

[なし] なし1/41/4C形ブラケットノンロック式グロメットリード線AC200V 50/60Hz

14,862円

( 16,348円 )
1個 -

4日目

[なし] なし1/41/4サイレンサノンロック式グロメットリード線AC200V 50/60Hz

16,653円

( 18,318円 )
1個 -

4日目

[なし] なし1/41/4サイレンサノンロック式グロメットリード線DC24V

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました