(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J-131SIVO
Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント 補強タイプ YZK パイプフレームヨウジョイント

Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント 補強タイプ J-131SIVO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
297円
税込単価
327円

接着固定式のプラスチック製ジョイントです。【適用パイプ径φ】28

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

J-131SIVO 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

J-131SIVO の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

J-131

J-143

J-147

Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント 補強タイプ J-131外形図

付属のステンレスネジで固定します

Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント 補強タイプ J-143外形図
Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント 補強タイプ J-147外形図

製品仕様

型番材質仕様
J-131SBLプラスチックブラックJ-131
J-131SIVOアイボリーJ-131
J-143SIVOアイボリーJ-143
J-147ASIVOアイボリーJ-147A

使用例

J-131

J-143

J-147

Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント 補強タイプ J-131使用例
Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント 補強タイプ J-143使用例
Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント 補強タイプ J-147使用例

型番リスト

型番
ジョイント形状
固定方法
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J-131SIVO

ストレート
アイボリー
差し込み式ナット締め
J-131

2個

297( 327円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

接着固定式のプラスチック製ジョイントです。【適用パイプ径φ】28

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

Loading...

J-131SIVOで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント 補強タイプの型番J-131SIVOのページです。
型番J-131SIVOに関する仕様情報を記載しております。

Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント 補強タイプのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
屋外テントフレーム
評価 5.0満足度:5.02021/04/20
過去に何度も使用経験があり、しっかりした嵌目合いで安心して使用できる部品です。送料無料が助かります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
J-131SBL
J-143SIVO
J-147ASIVO
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ジョイント形状 固定方法 仕様

297円

( 327円 )
2個 -

4日目

ストレートブラック差し込み式ナット締めJ-131

297円

( 327円 )
2個 -

4日目

コーナーサポートアイボリー差し込み式J-143

326円

( 359円 )
2個 -

4日目

平行アイボリー差し込み式J-147A

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました