(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J-147SBL
Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント ヒンジ回転タイプ YZK パイプフレームヨウジョイント

Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント ヒンジ回転タイプ J-147SBL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
326円
税込単価
359円

接着固定式で中間タイプのプラスチック製ジョイントです。アイボリー・ブラック・グ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

J-147SBL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

J-147SBL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

J-147

Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント ヒンジ回転タイプ J-147外形図

通し

製品仕様

型番材質
J-147SBLプラスチックブラック
J-147SGGガーデニンググリーン
J-147SIVOアイボリー

使用例

J-147

Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント ヒンジ回転タイプ J-147使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J-147SBL

ブラック

1個

326( 359円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

接着固定式で中間タイプのプラスチック製ジョイントです。アイボリー・ブラック・グリーンの3色展開。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

J-147SBLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント ヒンジ回転タイプの型番J-147SBLのページです。
型番J-147SBLに関する仕様情報を記載しております。

Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント ヒンジ回転タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
J-147SGG
J-147SIVO
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

299円

( 329円 )
1個 -

4日目

[グリーン] ガーデニンググリーン

326円

( 359円 )
1個 -

4日目

アイボリー

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました