(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント キャップ・端末タイプ

Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント キャップ・端末タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
331円 ~ 364円
税込価格
364円 ~ 400円

接着固定式で端末タイプのプラスチック製ジョイントです。ブラック・グリーンの2色...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント キャップ・端末タイプ 外形図

製品仕様

型番材質
J-157ASBLプラスチックブラック
J-157ASGGガーデニンググリーン

使用例

Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント キャップ・端末タイプ 使用例

型番リスト

型番
アクセサリ色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

364( 400円 )

4日目

ガーデニンググリーン

1個

331( 364円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

接着固定式で端末タイプのプラスチック製ジョイントです。ブラック・グリーンの2色展開。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント キャップ・端末タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました