(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間コーナータイプ

Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間コーナータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,834円
税込単価
2,017円

組立分解ができるメタルジョイントです。【材質】スチール【固定方法】クランプ式ボ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    メタルジョイント
  • 適用パイプ径(φ),(□):
    28
  • 接続形状:
    通しあり
  • 材質:
    スチール
  • 固定方法:
    クランプ式ボルト締め
  • 使用環境:
    標準
  • 表面処理:
    カチオン電着塗装
  • メタルジョイントの内径:
    R16.5mm

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品紹介動画は" こちら"。

型番

HJ-2S2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HJ-2

HJ-3

Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間コーナータイプ HJ-2外形図
Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間コーナータイプ HJ-3外形図

使用例

HJ-2

HJ-3

Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間コーナータイプ HJ-2使用例
Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間コーナータイプ HJ-3使用例

型番リスト

型番
ジョイント形状
梱包仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJ-2S2

四方
ブラック
2個セット(バーコード付き、個装あり)

2個

1,834( 2,017円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組立分解ができるメタルジョイントです。【材質】スチール【固定方法】クランプ式ボルト締め

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品紹介動画は" こちら"。

カタログ

 

Loading...

HJ-2S2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間コーナータイプの型番HJ-2S2のページです。
型番HJ-2S2に関する仕様情報を記載しております。

Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間コーナータイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HJ-3S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ジョイント形状 梱包仕様

1,443円

( 1,587円 )
2個 -

4日目

五方ブラック個装

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました