(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超重荷物運搬用キャスター ミラクルウレタン

超重荷物運搬用キャスター ミラクルウレタン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
74,724円 ~ 103,897円
税込価格
82,196円 ~ 114,287円

【特長】・重量貨物でも人力で搬送が可能です・軽い力で搬送出来ます

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    320.01~485.00
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    耐磨耗性
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    125(133)
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    62(86)
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 許容荷重(daN):
    400
  • プレート長さ L(mm):
    159
  • プレート幅 W(mm):
    113
  • 車輪幅 B(mm):
    45

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

自在

型番車輪径
mm
許容荷重
daN
取付高
mm
車輪幅
mm
取付ピッチ
mm×mm
プレート寸法
mm×mm
8006-1-T1-UFM-400150400185~20545133×86
(125×62)
159×113
8008-1-T1-UFM-400200230~250

固定

型番車輪径
mm
許容荷重
daN
取付高
mm
車輪幅
mm
取付ピッチ
mm×mm
プレート寸法
mm×mm
8006-8-T1-UFM-400150400185~20545133×86
(125×62)
159×113
8008-8-T1-UFM-400200230~250

商品特長詳細

  • 高反発ウレタンを採用
    従来にない高反発ウレタンを採用。
    従来品と硬度はそのまま(JIS A 95)、回転抵抗力を60%以下に軽減。走行性能を高め、省エネにもつながります。
  • 圧倒的な低圧縮永久歪性
    潰れたまま元に戻らない圧縮永久歪み。
    ミラクルウレタンは優れた低圧縮永久歪性を持ち、重量物の運搬でも不快な振動を生みません。
  • 優れた耐磨耗性能
    ミラクルウレタンは耐磨耗性にも優れます。
    磨耗による寿命が大きく向上し、通常ウレタンと比較して、ライフサイクルの延長が可能です。

型番リスト

型番
キャスタタイプ
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
プレート式自在
185~205
150

1個

82,820( 91,102円 )

11日目

プレート式固定
185~205
150

1個

74,724( 82,196円 )

11日目

プレート式自在
230~250
200

1個

103,897( 114,287円 )

6日目

プレート式固定
230~250
200

1個

96,613( 106,274円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量貨物でも人力で搬送が可能です
・軽い力で搬送出来ます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超重荷物運搬用キャスター ミラクルウレタンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました