(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPMc 【省エネタイプ/真空発生器】

【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPMc 【省エネタイプ/真空発生器】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,334円
税込単価
36,667円

小型・パワフル・多機能な省エネ機能付きコンパクトエジェクタ。【特長】・コンパク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ケーブル別売り。

型番

SCPMC-10-S04-NC-M8-6-NPN-AA8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
空気消費流量(l/min)
真空ポートワンタッチ継手サイズ
エア供給ポートワンタッチ継手サイズ
動作区分
吸込流量(l/min)
ノズル径
全長 L(mm)
真空スイッチ出力
エジェクタ構成コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCPMC-10-S04-NC-M8-6-NPN-AA8

45
φ6
φ6
ノーマルクローズ
28
1.0mm
98.3
NPN出力
AA8

1個

33,334( 36,667円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型・パワフル・多機能な省エネ機能付きコンパクトエジェクタ。
【特長】
・コンパクトかつ堅牢設計(重さわずか80g、体積94cm3)
・取付がスムーズなフラットデザイン
・パワフルで大流量を発生させる高効率エジェクタノズル
・真空破壊機能内蔵
・エア消費量を抑える省エネ機能搭載
・視認性の高いディスプレイ付き圧力スイッチ搭載

(i)ご注意

  • ケーブル別売り。

SCPMC-10-S04-NC-M8-6-NPN-AA8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPMc 【省エネタイプ/真空発生器】の型番SCPMC-10-S04-NC-M8-6-NPN-AA8のページです。
型番SCPMC-10-S04-NC-M8-6-NPN-AA8に関する仕様情報を記載しております。

【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPMc 【省エネタイプ/真空発生器】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCPMC-05-S01-NC-M8-6-NPN-AA3
SCPMC-07-S01-NC-M8-6-NPN-AA6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
空気消費流量
(l/min)
真空ポートワンタッチ継手サイズ エア供給ポートワンタッチ継手サイズ 動作区分 吸込流量
(l/min)
ノズル径 全長 L
(mm)
真空スイッチ出力 エジェクタ構成コード

33,334円

( 36,667円 )
1個 -

19日目

9φ4φ4ノーマルクローズ7.50.5mm95.3NPN出力AA3

33,334円

( 36,667円 )
1個 -

19日目

22φ4φ4ノーマルクローズ150.7mm95.3NPN出力AA6

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました