(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCPSB-10-S04-NC
【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPSb/SCPSb-2 【シンプルタイプ/真空発生器】 コンパクトエジェクタ

【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPSb/SCPSb-2 【シンプルタイプ/真空発生器】 SCPSB-10-S04-NC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,934円
税込単価
14,227円

汎用性の高いシンプルなコンパクトエジェクタ。【特長】・吸込み効率が良く、通気性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • SCPSB-10-S04-NC-VD-K-NPN(10.02.02.53032) 本製品は簡易梱包でのご提供となります。短い納期でお買い得に購入できます。製品本体は標準梱包品と同一です。
  • ケーブル別売り。

型番

SCPSB-10-S04-NC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SCPSB-10-S04-NC の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
付加機能
空気消費流量(l/min)
真空ポートワンタッチ継手サイズ
動作区分
吸込流量(l/min)
ノズル径
ノズルタイプ
真空スイッチ出力
真空スイッチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCPSB-10-S04-NC

サイレンサ / 真空破壊用バルブ
46
φ6
ノーマルクローズ
36
1.0mm
シングルノズル
-
なし

1個

12,934( 14,227円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用性の高いシンプルなコンパクトエジェクタ。
【特長】
・吸込み効率が良く、通気性のあるワークに適した「多段ノズル」と、吸着時に粉塵を吸込む可能性のあるアプリケーションに適した「シングルノズル」の2種類のノズルをラインアップ。用途に合わせ最適な仕様を選択可能
・エジェクタ内のエアの流れを最適化し、効率的な真空発生を実現。真空到達時間やバルブの切替え時間が極めて速く、生産性が向上
・真空破壊機能を標準搭載 。ワークのリリースが速く、サイクルタイムを短縮
・フィルターレスでフィルター交換不要
・オープンサイレンサ でエジェクタの詰まりも軽減するためメンテナンス回数を削減
・小型、軽量設計でハンドやアームの負荷を軽減
・ワンタッチホースコネクタで配管が容易
・DINレールに対応し制御盤への設置が容易

(i)ご注意

  • SCPSB-10-S04-NC-VD-K-NPN(10.02.02.53032) 本製品は簡易梱包でのご提供となります。短い納期でお買い得に購入できます。製品本体は標準梱包品と同一です。
  • ケーブル別売り。

SCPSB-10-S04-NCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPSb/SCPSb-2 【シンプルタイプ/真空発生器】の型番SCPSB-10-S04-NCのページです。
型番SCPSB-10-S04-NCに関する仕様情報を記載しております。

【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPSb/SCPSb-2 【シンプルタイプ/真空発生器】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCPSB-10-S04-NC-VD-K-NPN
SCPSB-15-S02-NC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付加機能 空気消費流量
(l/min)
真空ポートワンタッチ継手サイズ 動作区分 吸込流量
(l/min)
ノズル径 ノズルタイプ 真空スイッチ出力 真空スイッチ

32,048円

( 35,253円 )
1個 -

19日目

真空破壊用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / サイレンサ46φ6ノーマルクローズ361.0mmシングルノズルNPN出力あり

12,934円

( 14,227円 )
1個 -

19日目

真空破壊用バルブ / サイレンサ99φ8ノーマルクローズ65.51.5mmシングルノズル-なし

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました