(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPS 【省エネタイプ/真空発生器】

【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPS 【省エネタイプ/真空発生器】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
60,000円
税込単価
66,000円

小型&スマートな汎用性の高いコンパクトエジェクタ。【特長】・エアセービング機能...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • SCPS-10-S04-NC-M12-5-NPN(10.02.02.05507)本製品コードのエジェクタは簡易梱包でのご提供となります。短い納期でお買い得に購入できます。製品本体は標準梱包品と同一です。
  • ケーブル別売り。

型番

SCPS-15-S02-NC-M12-5-NPN 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
空気消費流量(l/min)
真空ポート接続口形状
真空ポートワンタッチ継手サイズ
エア供給ポート接続口形状
エア供給ポートワンタッチ継手サイズ
動作区分
吸込流量(l/min)
ノズル径
ノズルタイプ
真空スイッチ出力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCPS-15-S02-NC-M12-5-NPN

99
ワンタッチ継手
φ8
ワンタッチ継手
φ6
ノーマルクローズ
65.5
1.5mm
シングルノズル
NPN出力

1個

60,000( 66,000円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型&スマートな汎用性の高いコンパクトエジェクタ。
【特長】
・エアセービング機能を搭載。圧縮エアの消費量を約80%削減
・自動真空破壊機能を搭載。1つの入力信号だけで吸着と真空破壊が可能で I/O点数を削減
・エジェクタ内のエアの流れを最適化し、効率的な真空発生を実現。真空到達時間やバルブの切替え時間が極めて速く、生産性が向上
・フィルターレスでフィルター交換不要。オープンサイレンサでフィルター交換不要&エジェクタの詰まりも軽減するためメンテナンス回数を削減
・2タイプのノズルをラインアップ。幅広いアプリケーションに対応

(i)ご注意

  • SCPS-10-S04-NC-M12-5-NPN(10.02.02.05507)本製品コードのエジェクタは簡易梱包でのご提供となります。短い納期でお買い得に購入できます。製品本体は標準梱包品と同一です。
  • ケーブル別売り。

Loading...

SCPS-15-S02-NC-M12-5-NPNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPS 【省エネタイプ/真空発生器】の型番SCPS-15-S02-NC-M12-5-NPNのページです。
型番SCPS-15-S02-NC-M12-5-NPNに関する仕様情報を記載しております。

【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPS 【省エネタイプ/真空発生器】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCPS-10-G02-NC-M12-5-PNP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
空気消費流量
(l/min)
真空ポート接続口形状 真空ポートワンタッチ継手サイズ エア供給ポート接続口形状 エア供給ポートワンタッチ継手サイズ 動作区分 吸込流量
(l/min)
ノズル径 ノズルタイプ 真空スイッチ出力

58,667円

( 64,534円 )
1個 -

19日目

46[その他] G1/8-G1/8-ノーマルクローズ361.0mmシングルノズルPNP出力

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました