(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPSi 【多機能タイプ/真空発生器】

【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPSi 【多機能タイプ/真空発生器】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
70,667円 ~ 72,000円
税込価格
77,734円 ~ 79,200円

小型&スマートな汎用性の高いコンパクトエジェクタ。【特長】・エアセービング機能...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ケーブル別売り。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
空気消費流量(l/min)
真空ポート接続口形状
真空ポートワンタッチ継手サイズ
エア供給ポート接続口形状
エア供給ポートワンタッチ継手サイズ
動作区分
吸込流量(l/min)
ノズル径
ノズルタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
82
[その他] G1/8
-
G1/8
-
ノーマルオープン
71.5
[その他] 1.4mm
多段ノズル

1個

72,000( 79,200円 )

19日目

82
ワンタッチ継手
φ8
ワンタッチ継手
φ6
ノーマルクローズ
71.5
[その他] 1.4mm
多段ノズル

1個

72,000( 79,200円 )

19日目

46
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
ノーマルクローズ
36
1.0mm
シングルノズル

1個

70,667( 77,734円 )

19日目

99
[その他] G1/8
-
G1/8
-
ノーマルクローズ
65.5
1.5mm
シングルノズル

1個

72,000( 79,200円 )

19日目

99
[その他] G1/8
-
G1/8
-
ノーマルオープン
65.5
1.5mm
シングルノズル

1個

72,000( 79,200円 )

19日目

99
ワンタッチ継手
φ8
ワンタッチ継手
φ6
ノーマルクローズ
65.5
1.5mm
シングルノズル

1個

72,000( 79,200円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型&スマートな汎用性の高いコンパクトエジェクタ。
【特長】
・エアセービング機能を搭載。圧縮エアの消費量を約80%削減
・自動真空破壊機能を搭載。1つの入力信号だけで吸着と真空破壊が可能でI/O点数を削減
・エジェクタ内のエアの流れを最適化し、効率的な真空発生を実現。真空到達時間やバルブの切替え時間が極めて速く、生産性が向上
・フィルターレスでフィルター交換不要。オープンサイレンサでフィルター交換不要&エジェクタの詰まりも軽減するためメンテナンス回数を削減
・2タイプのノズルをラインアップ。幅広いアプリケーションに対応
・既存のフィールドバスへ乗入れ可能なIO-Link通信に対応し、外部とのデータの入出力が可能。エア漏れ量などのモニタリング結果を外部へ出力でき、不具合が起こる前に、兆候を察知し保全が可能。外部から機器へのパラメータ設定が可能で、複数台の設定変更も容易

(i)ご注意

  • ケーブル別売り。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPSi 【多機能タイプ/真空発生器】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました