(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VFI-6/4-50
【シュマルツ】 SCPS/SCPSi向けアクセサリ コンパクトエジェクタ

【シュマルツ】 SCPS/SCPSi向けアクセサリ VFI-6/4-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,160円
税込単価
4,576円

SCPS/SCPSi向けのケーブル、真空スイッチ、排気用ポート、取付金具等のア...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

VFI-6/4-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VFI-6/4-50 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
アクセサリ概要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VFI-6/4-50

インラインフィルター(ワンタッチホースコネクタタイプ)、接続ホース径:外径6mm、内径4mm

1個

4,160( 4,576円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SCPS/SCPSi向けのケーブル、真空スイッチ、排気用ポート、取付金具等のアクセサリです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

VFI-6/4-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【シュマルツ】 SCPS/SCPSi向けアクセサリの型番VFI-6/4-50のページです。
型番VFI-6/4-50に関する仕様情報を記載しております。

【シュマルツ】 SCPS/SCPSi向けアクセサリのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ASK-B-M12-5-5000-K-5P
ASK-B-M8-4-5000-K-4P
HUT-SN-KL-70X18X8
VFI-CN8/6-50
VSI-V-D-M8-4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
アクセサリ概要

2,840円

( 3,124円 )
1個 -

5日目

電気ケーブル(エジェクタ1台につき、1本要):片側コネクタ(M12メス、5ピン)、片側バラ線(5芯)、5m

2,134円

( 2,347円 )
1個 -

5日目

真空スイッチVSi向け接続ケーブル、片側コネクタ(M8メネジ、4ピン)、片側バラ線、 5m

3,360円

( 3,696円 )
1個 -

5日目

DINレール取付けセット(取付クリップ×1個、取付けネジ×4本)

2,720円

( 2,992円 )
1個 -

5日目

インラインフィルター(キャップ固定タイプ)、接続ホース径:外径8mm、内径6mm

32,806円

( 36,087円 )
1個 -

19日目

SCPSb向けディスプレイ付き真空スイッチ、測定範囲:-100~0kPa、電気接続口:M8オネジ、4ピン

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました