(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KKC1-2400H16
クリフォームプラコンII KKCシリーズ クリフォームプラコンIIKKCホイールピッチ16

クリフォームプラコンII KKCシリーズ KKC1-2400H16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,481円
税込単価
26,929円

分解・組立が容易でリユース・リサイクル性に優れたプラコンです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    ステンレス
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    25.8
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    15
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    16
  • フレーム材質:
    高耐食性めっき鋼板

型番

KKC1-2400H16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KKC1-2400H16 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クリフォームプラコンII KKCシリーズ 外形図

製品仕様

型番長さ(mm)ホイール外径(mm)ホイールピッチ(mm)ホイール内層ホイール外層質量導電対応
KKC1-2400H162,400φ1516PEステンレス約4,068g-
KKC2-2400H16EBLPP約4,080g
KKC1-3000H163,000PE約5,089g-
KKC2-3000H16EBLPP約5,105g

型番リスト

型番
搬送長さ L(mm)
導電対応
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KKC1-2400H16

2400

1個

24,481( 26,929円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

分解・組立が容易でリユース・リサイクル性に優れたプラコンです。

カタログ

 

KKC1-2400H16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリフォームプラコンII KKCシリーズの型番KKC1-2400H16のページです。
型番KKC1-2400H16に関する仕様情報を記載しております。

クリフォームプラコンII KKCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KKC1-3000H16
KKC2-2400H16EBL
KKC2-3000H16EBL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
搬送長さ L
(mm)
導電対応

30,535円

( 33,589円 )
1個 -

5日目

3000

25,557円

( 28,113円 )
1個 -

5日目

2400

34,913円

( 38,404円 )
1個 -

5日目

3000

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました