(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YSR-75
固定パイプキャスター Φ28イレクター専用タイプ YSR YZK パイプフレームヨウキャスタ

固定パイプキャスター Φ28イレクター専用タイプ YSR YSR-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,694円
税込単価
1,863円

イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。固定パイプキャスタ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ本体
  • キャスタ取付仕様:
    差込み
  • キャスタタイプ:
    固定
  • 適用パイプ外径(差込みタイプ)(φ):
    28
  • 種類:
    固定車
  • 最大積載質量(kg):
    40
  • 偏心(mm):
    25
  • 車輪材質:
    ポリプロピレンエラストマー

型番

YSR-75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

YSR-75 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
車輪取付高H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YSR-75

99.5

1個

1,694( 1,863円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。固定パイプキャスター。

Loading...

YSR-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定パイプキャスター Φ28イレクター専用タイプ YSRの型番YSR-75のページです。
型番YSR-75に関する仕様情報を記載しております。

固定パイプキャスター Φ28イレクター専用タイプ YSRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
YSR-100
YSR-100S
YSR-75S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
車輪取付高H
(mm)

1,830円

( 2,013円 )
1個 -

5日目

128.5

2,032円

( 2,235円 )
1個 -

5日目

128.5

1,883円

( 2,071円 )
1個 -

5日目

99.5

パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました