(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属製キャスター イレクター・一般兼用タイプ WJ・WK

金属製キャスター イレクター・一般兼用タイプ WJ・WK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,778円
税込単価
3,056円

重量物の運搬に適した強度とスムーズな走行性・旋回性を持つ金属製のキャスターです...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ本体
  • キャスタ取付仕様:
    プレート
  • キャスタタイプ:
    自在
  • 適用パイプ外径(差込みタイプ)(φ):
    28
  • 種類:
    自由車
  • 最大積載質量(kg):
    100
  • 偏心(mm):
    35
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 車輪取付高H(mm):
    144

型番

WJ-100タップ 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WJ-100タップ

1個

2,778( 3,056円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重量物の運搬に適した強度とスムーズな走行性・旋回性を持つ金属製のキャスターです。

Loading...

WJ-100タップで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属製キャスター イレクター・一般兼用タイプ WJ・WKの型番WJ-100タップのページです。
型番WJ-100タップに関する仕様情報を記載しております。

金属製キャスター イレクター・一般兼用タイプ WJ・WKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました