(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ28/Φ32イレクターパイプ組立用プラスチックジョイント

Φ28/Φ32イレクターパイプ組立用プラスチックジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
512円
税込単価
563円

φ32とφ28の伸縮パイプとして使用します。【固定方式】差し込み式 【材質】樹...

詳細情報を確認する

型番

JE-101SETGR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Φ28/Φ32イレクターパイプ組立用プラスチックジョイント 外形図

製品仕様

型番材質カラー
JE-101SETGRプラスチックグレー

使用例

Φ28/Φ32イレクターパイプ組立用プラスチックジョイント 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JE-101SETGR

1個

512( 563円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

φ32とφ28の伸縮パイプとして使用します。【固定方式】差し込み式 【材質】樹脂(プラスチック)【色】グレー

カタログ

 

Loading...

JE-101SETGRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ28/Φ32イレクターパイプ組立用プラスチックジョイントの型番JE-101SETGRのページです。
型番JE-101SETGRに関する仕様情報を記載しております。

Φ28/Φ32イレクターパイプ組立用プラスチックジョイントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました