(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JB-4GR
Φ32イレクターパイプ用プラスチックジョイント YZK パイプフレームヨウジョイント

Φ32イレクターパイプ用プラスチックジョイント JB-4GR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
617円
税込単価
679円

【特長】・接着固定式のプラスチック製ジョイントです。コーナー部分に使用します・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

JB-4GR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

JB-4GR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

JB-4GR

JB-5GR

Φ32イレクターパイプ用プラスチックジョイント JB-4GR外形図
Φ32イレクターパイプ用プラスチックジョイント JB-5GR外形図

製品仕様

型番材質カラー
JB-4GRプラスチックグレー
JB-5GRプラスチックグレー

使用例

JB-4GR

JB-5GR

Φ32イレクターパイプ用プラスチックジョイント JB-4GR使用例
Φ32イレクターパイプ用プラスチックジョイント JB-5GR使用例

型番リスト

型番
ジョイント形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JB-4GR

三方

1個

617( 679円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着固定式のプラスチック製ジョイントです。コーナー部分に使用します
・イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着してください

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

JB-4GRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ32イレクターパイプ用プラスチックジョイントの型番JB-4GRのページです。
型番JB-4GRに関する仕様情報を記載しております。

Φ32イレクターパイプ用プラスチックジョイントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JB-5GR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ジョイント形状

366円

( 403円 )
1個 -

5日目

L型

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました